1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โรเลอร์ ยางซิลิโคน สำหรับ เครื่องเป่าลม ร้อน

IDS HEATING PROCESSING BLOWERS

โรเลอร์ ยางซิลิโคน สำหรับ เครื่องเป่าลม ร้อน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,358.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· โรเลอร์ สำหรับติดกาวโพลีไวนิลคลอไรด์ ฯลฯ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ลูกกลิ้งยางซิลิโคนเครื่องประมวลผลอากาศร้อน (206 A, 208 A, 210 A, 214 A)

คุณสมบัติ

● โรเลอร์ เชื่อมเช่น พีวีซี

การใช้

● ลูกกลิ้งยางซิลิโคนสำหรับเครื่องแปรรูปอากาศร้อน pla jet (206 A, 208 A, 210 A, 214 A)

สเปค

● ความยาวทั้งหมด (มม.): 152
● เส้นผ่าศูนย์กลาง โรเลอร์ x W (มม.): Φ32 x 40
● SPQ (ชิ้น): 1
รหัสสินค้า
AT-51
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,358.33

IDS HEATING PROCESSING BLOWERS 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ เครื่องจักร ความกว้าง(มิลลิเมตร) 40 รหัสของทรัสโก้ 127-8304
มวล(ก.) 130 คุณสมบัติ โรเลอร์ สำหรับติดกาวโพลีไวนิลคลอไรด์ ฯลฯ การใช้งาน ลูกกลิ้งยางซิลิโคนเครื่องประมวลผลอากาศร้อน (206 A, 208 A, 210 A, 214 A)
ความยาวรวม(มิลลิเมตร) 152 เส้นผ่าศูนย์กลาง โรเลอร์ φ32

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AT-51 ในชุด โรเลอร์ ยางซิลิโคน สำหรับ เครื่องเป่าลม ร้อน