(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
FITS-DEEP |
FITS-DEEP-L |
FITS-LITTLE |
FITS-LONG |
FITS-LONG-L |
FITS-MINI |
FITS-PETIT |
FITS-S |
FITS-SMALL |
FITS-WIDE |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้าง (mm) | ความสูง (mm) | ความจุ (L) |
หน้าลิ้นชักใช้งานได้ขนาดหน้ากว้าง x ลึก x สูง (มิลลิเมตร) |
ขนาดภายในที่มีประสิทธิภาพ (ด้านหน้า x ลึก x สูง) (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | สี | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,258.65 |
CASES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 351 ถึง | 201 ถึง 300 | 56 | 390 × 740 × 300 | 335 × 692 × 250 | 4904746301888 | 444-8693 | 3.7 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,776.00 |
CASES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 351 ถึง | 201 ถึง 300 | 58 | 440 × 740 × 300 | 385 × 692 × 250 | 4904746300881 | 444-8707 | 4.2 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,188.00 |
CASES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 251 ถึง 350 | ถึง 200 | 12 | 316 × 410 × 172 | 254 × 355 × 130 | 4904746297181 | 444-8723 | 1.3 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,974.65 |
CASES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 351 ถึง | 201 ถึง 300 | 39 | 390 × 740 × 230 | 337 × 694 × 180 | 4904746302281 | 444-8731 | 3.1 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,586.00 |
CASES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 351 ถึง | 201 ถึง 300 | 43 | 440 × 740 × 230 | 387 × 694 × 180 | 4904746301284 | 444-8740 | 3.4 | 1 ชิ้น | ||
฿ 967.00 |
CASES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 251 ถึง 350 | ถึง 200 | 7 | 257 × 369 × 146 | 210 × 323 × 111 | 4904746297280 | 444-8766 | 0.9 | 1 ชิ้น | ||
฿ 632.17 |
CASES | 1 ชิ้น | 10 วัน | ถึง 250 | ถึง 200 | 2 | 184 × 272 × 102 | 150 × 234 × 74 | 4904746297488 | 444-8774 | 0.4 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,503.00 |
CASES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 251 ถึง 350 | 201 ถึง 300 | 20 | 330 × 470 × 215 | 272 × 416 × 174 | 4904746297082 | 444-8782 | 1.7 | 1 ชิ้น | ||
฿ 780.00 |
CASES | 1 ชิ้น | 10 วัน | ถึง 250 | ถึง 200 | 4 | 224 × 307 × 124 | 188 × 268 × 93 | 4904746297389 | 444-8804 | 0.6 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,815.00 |
CASES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 351 ถึง | ถึง 200 | 25 | 450 × 450 × 200 | 400 × 400 × 160 | 4904746296887 | 444-8812 | 2.2 | 1 ชิ้น |
เคส เก็บของแบบดึงออกที่แข็งแรงมีให้เลือกหลายขนาด
[คุณสมบัติ]
·เหมาะสมที่สุดสำหรับการจัดเก็บ ชุดปฏิบัติงาน และอุปกรณ์ในการ ทำงาน ให้เป็นระเบียบและเป็นระเบียบเรียบร้อย
·ลิ้นชักโปร่งใสช่วยให้สามารถระบุเนื้อหาได้ทันที
· เฟรม หน้าแข็งแรงทนทานต่อการซ้อน
·สามารถประกอบหลายหน่วยได้หลายวิธีเพื่อให้ได้ความสูงและจำนวนชั้นที่เหมาะสมที่สุดสำหรับพื้นที่จัดเก็บที่มีอยู่
·หน่วยเป็น ขนาดมาตรฐาน ดังนั้นจึงสามารถเพิ่มได้ในภายหลังตามความต้องการ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สามารถใช้ในสถานที่ต่างๆตั้งแต่ตู้เสื้อผ้าและตู้ไปจนถึงห้องนั่งเล่น
รหัสรุ่น |
---|
FITS-DEEP |
FITS-DEEP-L |
FITS-LITTLE |
FITS-LONG |
FITS-LONG-L |
FITS-MINI |
FITS-PETIT |
FITS-S |
FITS-SMALL |
FITS-WIDE |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้าง (mm) | ความสูง (mm) | ความจุ (L) |
หน้าลิ้นชักใช้งานได้ขนาดหน้ากว้าง x ลึก x สูง (มิลลิเมตร) |
ขนาดภายในที่มีประสิทธิภาพ (ด้านหน้า x ลึก x สูง) (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | สี | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,258.65 |
CASES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 351 ถึง | 201 ถึง 300 | 56 | 390 × 740 × 300 | 335 × 692 × 250 | 4904746301888 | 444-8693 | 3.7 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,776.00 |
CASES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 351 ถึง | 201 ถึง 300 | 58 | 440 × 740 × 300 | 385 × 692 × 250 | 4904746300881 | 444-8707 | 4.2 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,188.00 |
CASES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 251 ถึง 350 | ถึง 200 | 12 | 316 × 410 × 172 | 254 × 355 × 130 | 4904746297181 | 444-8723 | 1.3 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,974.65 |
CASES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 351 ถึง | 201 ถึง 300 | 39 | 390 × 740 × 230 | 337 × 694 × 180 | 4904746302281 | 444-8731 | 3.1 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,586.00 |
CASES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 351 ถึง | 201 ถึง 300 | 43 | 440 × 740 × 230 | 387 × 694 × 180 | 4904746301284 | 444-8740 | 3.4 | 1 ชิ้น | ||
฿ 967.00 |
CASES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 251 ถึง 350 | ถึง 200 | 7 | 257 × 369 × 146 | 210 × 323 × 111 | 4904746297280 | 444-8766 | 0.9 | 1 ชิ้น | ||
฿ 632.17 |
CASES | 1 ชิ้น | 10 วัน | ถึง 250 | ถึง 200 | 2 | 184 × 272 × 102 | 150 × 234 × 74 | 4904746297488 | 444-8774 | 0.4 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,503.00 |
CASES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 251 ถึง 350 | 201 ถึง 300 | 20 | 330 × 470 × 215 | 272 × 416 × 174 | 4904746297082 | 444-8782 | 1.7 | 1 ชิ้น | ||
฿ 780.00 |
CASES | 1 ชิ้น | 10 วัน | ถึง 250 | ถึง 200 | 4 | 224 × 307 × 124 | 188 × 268 × 93 | 4904746297389 | 444-8804 | 0.6 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,815.00 |
CASES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 351 ถึง | ถึง 200 | 25 | 450 × 450 × 200 | 400 × 400 × 160 | 4904746296887 | 444-8812 | 2.2 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง