(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
BS20-1010 |
BS20-1818 |
BS20-1827 |
BS20-1836 |
BS20-2727 |
BS20-2736 |
BS20-3636 |
BS20-3645 |
BS20-3654 |
BS20-5454 |
BS20-5472 |
BS20-7290 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | กว้าง×ยาว (ม.) |
จำนวนของ grommets (ชิ้น) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,628.00 ฿ 2,489.17 |
BLUE SHEETS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 9.7 × 9.8 | 44 | 360-0122 | 10280 | 1 ชิ้น | ||
฿ 164.00 ฿ 154.01 |
BLUE SHEETS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1.7 × 1.7 | 8 | 360-0017 | 330 | 1 ชิ้น | ||
฿ 215.00 ฿ 154.00 |
BLUE SHEETS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1.7 × 2.5 | 10 | 360-0025 | 500 | 1 ชิ้น | ||
฿ 274.00 |
BLUE SHEETS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1.7 × 3.4 | 12 | 360-0033 | 670 | 1 ชิ้น | ||
฿ 308.00 ฿ 274.03 |
BLUE SHEETS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2.5 × 2.7 | 12 | 360-0041 | 750 | 1 ชิ้น | ||
฿ 411.00 |
BLUE SHEETS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 2.5 × 3.4 | 14 | 360-0050 | 1000 | 1 ชิ้น | ||
฿ 519.00 |
BLUE SHEETS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 3.4 × 3.4 | 16 | 360-0068 | 1330 | 1 ชิ้น | ||
฿ 629.00 ฿ 431.05 |
BLUE SHEETS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3.4 × 4.3 | 18 | 360-0076 | 1670 | 1 ชิ้น | ||
฿ 705.00 ฿ 503.02 |
BLUE SHEETS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3.4 × 5.2 | 20 | 360-0084 | 2000 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,057.00 ฿ 759.03 |
BLUE SHEETS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5.2 × 5.2 | 24 | 360-0092 | 3000 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,447.00 ฿ 1,051.10 |
BLUE SHEETS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5.2 × 7 | 28 | 360-0106 | 4000 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,267.00 ฿ 1,857.13 |
BLUE SHEETS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 7 × 8.9 | 36 | 360-0114 | 6670 | 1 ชิ้น |
แผ่นรองพื้นลามิเนต โพลีเอทิลีน กันน้ำ ที่สามารถใช้งานได้หลากหลายตั้งแต่งานไปจนถึงครัวเรือน
[คุณสมบัติ]
· เกลียว และชิ้นส่วนลามิเนตที่ กันน้ำ ทำจาก โพลีเอทิลีน (PE) ทั้งหมด
· แผ่น งาน กันน้ำ สูงราคาไม่แพงและ น้ำหนักเบา
·เรียกว่า " แผ่น สีน้ำเงิน" หรือ แผ่นรองพื้น เนื่องจากสีของการเคลือบเป็นสีน้ำเงิน
· แผ่น หนาปานกลางหนาประมาณ 0.15 มม. สำหรับการใช้งานในระยะสั้นระยะเวลา ใช้งาน มาตรฐาน ประมาณ 3 ถึง 6 เดือน
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ฝาครอบป้องกัน สำหรับสถานที่ก่อสร้างในร่มและกลางแจ้ง แผ่น สำหรับอุตสาหกรรมป่าไม้เกษตรและชาวประมง
·สามารถใช้สำหรับการใช้งานที่หลากหลายเช่นฝาปิดเพื่อป้องกันการจัดเก็บข้อมูลแบบเปิดโล่งจากฝนและฝุ่น แผ่น บ่ม ฯลฯ
รหัสรุ่น |
---|
BS20-1010 |
BS20-1818 |
BS20-1827 |
BS20-1836 |
BS20-2727 |
BS20-2736 |
BS20-3636 |
BS20-3645 |
BS20-3654 |
BS20-5454 |
BS20-5472 |
BS20-7290 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | กว้าง×ยาว (ม.) |
จำนวนของ grommets (ชิ้น) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,628.00 ฿ 2,489.17 |
BLUE SHEETS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 9.7 × 9.8 | 44 | 360-0122 | 10280 | 1 ชิ้น | ||
฿ 164.00 ฿ 154.01 |
BLUE SHEETS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1.7 × 1.7 | 8 | 360-0017 | 330 | 1 ชิ้น | ||
฿ 215.00 ฿ 154.00 |
BLUE SHEETS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1.7 × 2.5 | 10 | 360-0025 | 500 | 1 ชิ้น | ||
฿ 274.00 |
BLUE SHEETS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1.7 × 3.4 | 12 | 360-0033 | 670 | 1 ชิ้น | ||
฿ 308.00 ฿ 274.03 |
BLUE SHEETS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2.5 × 2.7 | 12 | 360-0041 | 750 | 1 ชิ้น | ||
฿ 411.00 |
BLUE SHEETS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 2.5 × 3.4 | 14 | 360-0050 | 1000 | 1 ชิ้น | ||
฿ 519.00 |
BLUE SHEETS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 3.4 × 3.4 | 16 | 360-0068 | 1330 | 1 ชิ้น | ||
฿ 629.00 ฿ 431.05 |
BLUE SHEETS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3.4 × 4.3 | 18 | 360-0076 | 1670 | 1 ชิ้น | ||
฿ 705.00 ฿ 503.02 |
BLUE SHEETS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3.4 × 5.2 | 20 | 360-0084 | 2000 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,057.00 ฿ 759.03 |
BLUE SHEETS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5.2 × 5.2 | 24 | 360-0092 | 3000 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,447.00 ฿ 1,051.10 |
BLUE SHEETS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5.2 × 7 | 28 | 360-0106 | 4000 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,267.00 ฿ 1,857.13 |
BLUE SHEETS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 7 × 8.9 | 36 | 360-0114 | 6670 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง