(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]·ใช้ แผ่นเพลท เพลทด้านบนแบบโพสต์ฟอร์ม และ พื้นผิว ทั้งหมดเสร็จสิ้นเป็น รูปทรง R ซึ่งถือได้ง่ายและมี เนื้อสัมผัส ที่สวยงาม · ลิ้นชักกลางมี กลไก กลอนล็อค ที่ป้องกันไม่ให้ลิ้นชักหลุดออกมาในกรณีเกิดแผ่นดินไหว
รหัสสินค้า |
---|
NED107B-AWH |
NED117B-AWH |
NED127B-AWH |
NED147B-AWH |
NELD107B-AWH |
NELD117B-AWH |
NELD127B-AWH |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ที่ดินริมถนน (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 29,309.46 | SYSTEM DESKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1000 | 463-1994 | 43000 | 1 หน่วย | ||
฿ 30,268.28 | SYSTEM DESKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1100 | 463-2010 | 45000 | 1 หน่วย | ||
฿ 30,896.03 | SYSTEM DESKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1200 | 463-2044 | 47000 | 1 หน่วย | ||
฿ 36,690.64 | SYSTEM DESKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1400 | 463-2087 | 53000 | 1 หน่วย | ||
฿ 27,834.19 | SYSTEM DESKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1000 | 463-2273 | 43000 | 1 หน่วย | ||
฿ 27,878.06 | SYSTEM DESKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1100 | 463-2290 | 45000 | 1 หน่วย | ||
฿ 29,154.84 | SYSTEM DESKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1200 | 463-2303 | 47000 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด …
รุ่นผลิตภัณฑ์ | โต๊ะวางชิ้นงาน | ความสูง(มิลลิเมตร) | 700 | ความลึก(มิลลิเมตร) | 700 |
---|---|---|---|---|---|
สี | ขาว | สเปค | ชนิดประกอบ | จำนวนเนื้อหา | 1 หน่วย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง