(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
YMK-L |
YMK-S |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้าง (mm) | ความสูง (mm) | ความลึก (mm) | ส่วนหน้าของมิติภายในที่ใช้งานได้ (มิลลิเมตร) |
ความลึกของมิติภายในที่ใช้งานได้ (มิลลิเมตร) |
ขนาดความสูงภายในที่ใช้งานได้ (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (กิโลกรัม) |
ความจุ (L) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,642.00 |
STEEL CHEMICAL RESISTANT STOR | 1 ชิ้น | 40 วัน | 305 | 400 | 250 | 303 | 213.5 | 366 | 467-6165 | 7 | 23.6 | 1 หน่วย | ||
฿ 7,490.00 |
STEEL CHEMICAL RESISTANT STOR | 1 ชิ้น | 40 วัน | 255 | 215 | 150 | 253 | 113.5 | 181 | 467-6173 | 3.5 | 5.1 | 1 หน่วย |
[คุณสมบัติ]
·มีประตูสองชั้นและ แม่กุญแจ สองชั้นเพื่อความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยที่ยอดเยี่ยม
·สามารถใช้รูที่ด้านล่างสำหรับยึดได้
·เหมาะสมที่สุดสำหรับการจัดเก็บสารเคมีที่มีค่า, ยาที่มีประสิทธิภาพ ฯลฯ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การจัดเก็บสารเคมียาที่มีฤทธิ์แรง ฯลฯ
รหัสรุ่น |
---|
YMK-L |
YMK-S |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้าง (mm) | ความสูง (mm) | ความลึก (mm) | ส่วนหน้าของมิติภายในที่ใช้งานได้ (มิลลิเมตร) |
ความลึกของมิติภายในที่ใช้งานได้ (มิลลิเมตร) |
ขนาดความสูงภายในที่ใช้งานได้ (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (กิโลกรัม) |
ความจุ (L) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,642.00 |
STEEL CHEMICAL RESISTANT STOR | 1 ชิ้น | 40 วัน | 305 | 400 | 250 | 303 | 213.5 | 366 | 467-6165 | 7 | 23.6 | 1 หน่วย | ||
฿ 7,490.00 |
STEEL CHEMICAL RESISTANT STOR | 1 ชิ้น | 40 วัน | 255 | 215 | 150 | 253 | 113.5 | 181 | 467-6173 | 3.5 | 5.1 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง