(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ที่ เก็บสารเคมี พีวีซี พร้อม ภาชนะ
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
รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 22,700.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
EY-100
EY-400
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง (mm) ความลึก (mm) พิกัดน้ำหนัก สม่ำเสมอ (กก.) / เครื่องวัดระดับน้ำ สรุป รหัสของทรัสโก้ คุณสมบัติ มวล
(กิโลกรัม)
จำนวนเนื้อหา

฿ 22,700.00

PVC CHEMICAL STORAGE CABINETS 1 ชิ้น 40 วัน 420 320 6.5 รวม 2 ตู้คอนเทนเนอร์ 459-9748 ทำจากพีวีซีไม่เพียง แต่ทนต่อสารเคมี แต่ตัวเครื่องหลักจะไม่เกิดสนิมยกเว้นชิ้นส่วนโลหะ ใช้ kydac ที่ทนต่อแรงกระแทกได้ดีจึงมี ความทนทาน เหนือกว่า สามารถ ขวด ตัวทำปฏิกริยา 24 ขวดขนาด 500 มล. ได้ 9 1 หน่วย

฿ 32,400.00

PVC CHEMICAL STORAGE CABINETS 1 ชิ้น 40 วัน 655 450 12.5 รวม 4 ตู้คอนเทนเนอร์ 459-9756 ทำจากพีวีซีไม่เพียง แต่ทนต่อสารเคมี แต่ตัวเครื่องหลักจะไม่เกิดสนิมยกเว้นชิ้นส่วนโลหะ ใช้ kydac ที่ทนต่อแรงกระแทกได้ดีจึงมี ความทนทาน เหนือกว่า สามารถจัดเก็บ ขวด ตัวทำปฏิกริยา 48 ขวด 500 มล. 15 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ความสูง (mm)
    500
  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ตู้ เก็บของ
  • รุ่น เครื่องเขียน
    ประเภทเดสก์ท็อป
  • วัสดุ
    ไวนิล คลอไรด์ที่ทนต่อแรงกระแทก
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เนื่องจากทำจาก พีวีซี จึงมี ทนสารเคมี และตัว ตัวเครื่อง จะไม่ สนิม ยกเว้นชิ้นส่วนโลหะบางส่วน นอกจากนี้ เนื่องจากใช้ Kydac ที่ทนต่อแรงกระแทก จึงมี ความทนทาน เป็นเลิศ
· EY-100 สามารถบรรจุ ขวด ตัวทำปฏิกริยา 500 มล. ได้ 24 ขวด และ EY-400 สามารถบรรจุได้ 48 ขวด

รหัสรุ่น
EY-100
EY-400
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง (mm) ความลึก (mm) พิกัดน้ำหนัก สม่ำเสมอ (กก.) / เครื่องวัดระดับน้ำ สรุป รหัสของทรัสโก้ คุณสมบัติ มวล
(กิโลกรัม)
จำนวนเนื้อหา

฿ 22,700.00

PVC CHEMICAL STORAGE CABINETS 1 ชิ้น 40 วัน 420 320 6.5 รวม 2 ตู้คอนเทนเนอร์ 459-9748 ทำจากพีวีซีไม่เพียง แต่ทนต่อสารเคมี แต่ตัวเครื่องหลักจะไม่เกิดสนิมยกเว้นชิ้นส่วนโลหะ ใช้ kydac ที่ทนต่อแรงกระแทกได้ดีจึงมี ความทนทาน เหนือกว่า สามารถ ขวด ตัวทำปฏิกริยา 24 ขวดขนาด 500 มล. ได้ 9 1 หน่วย

฿ 32,400.00

PVC CHEMICAL STORAGE CABINETS 1 ชิ้น 40 วัน 655 450 12.5 รวม 4 ตู้คอนเทนเนอร์ 459-9756 ทำจากพีวีซีไม่เพียง แต่ทนต่อสารเคมี แต่ตัวเครื่องหลักจะไม่เกิดสนิมยกเว้นชิ้นส่วนโลหะ ใช้ kydac ที่ทนต่อแรงกระแทกได้ดีจึงมี ความทนทาน เหนือกว่า สามารถจัดเก็บ ขวด ตัวทำปฏิกริยา 48 ขวด 500 มล. 15 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● ตัวเครื่อง จะไม่ สนิม ยกเว้นชิ้นส่วนโลหะบางส่วนรวมถึง ทนสารเคมี เพราะทำจาก พีวีซี ยิ่งกว่านั้นเนื่องจากใช้ kydac ที่ ทนต่อแรงกระแทก กระแทกจึงมี ความทนทาน ยอดเยี่ยม
● สามารถเก็บ ขวด ตัวทำปฏิกริยา 500 มล. 24 ชิ้นใน EY-100 และ 48 ชิ้น

สเปค

● ประเภทการติดตั้ง: ประเภทเดสก์ท็อป

วัสดุ

● พีวีซี ทนต่อแรงกระแทก