(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
KTVO-1200 |
KTVO-450 |
KTVO-500 |
KTVO-600 |
KTVO-750 |
KTVO-900 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้าง (mm) | ประเภทลิ้นชัก (คอลัมน์) |
รหัสของทรัสโก้ | สรุป | มวล (กิโลกรัม) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 61,970.16 |
STAINLESS STEEL CABINETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1200 | 3 | 455-2946 | ลิ้นชัก x 12 | 50 | 1 หน่วย | ||
฿ 25,970.16 |
STAINLESS STEEL CABINETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 450 | 1 | 455-2954 | ลิ้นชัก x 4 | 21 | 1 หน่วย | ||
฿ 28,027.94 |
STAINLESS STEEL CABINETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 500 | 1 | 455-2962 | ลิ้นชัก x 4 | 24 | 1 หน่วย | ||
฿ 31,027.94 |
STAINLESS STEEL CABINETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 600 | 1 | 455-2971 | ลิ้นชัก x 4 | 25 | 1 หน่วย | ||
฿ 41,999.37 |
STAINLESS STEEL CABINETS | 1 ชิ้น | 35 วัน | 750 | 2 | 455-2989 | ลิ้นชัก x 8 | 32 | 1 หน่วย | ||
฿ 43,970.16 |
STAINLESS STEEL CABINETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 900 | 2 | 455-2997 | ลิ้นชัก x 8 | 38 | 1 หน่วย |
[คุณสมบัติ]
·เนื่องจากใช้ท็อป โต๊ะวางชิ้นงาน เสริมแรง จึงสามารถใช้โต๊ะ โต๊ะช่าง หรือ ขาตั้ง ได้
·เนื่องจากมีลิ้นชักจึงสามารถใช้สำหรับจัดระเบียบและจัดเก็บข้อมูลได้
·สามารถใช้ ลูกล้อ เสริมสำหรับ โต๊ะช่าง ได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
·โรงงาน
·ห้องปฏิบัติการ
·จัดเก็บชิ้นส่วน วัสดุ และ เครื่องมือ
รหัสรุ่น |
---|
KTVO-1200 |
KTVO-450 |
KTVO-500 |
KTVO-600 |
KTVO-750 |
KTVO-900 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้าง (mm) | ประเภทลิ้นชัก (คอลัมน์) |
รหัสของทรัสโก้ | สรุป | มวล (กิโลกรัม) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 61,970.16 |
STAINLESS STEEL CABINETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1200 | 3 | 455-2946 | ลิ้นชัก x 12 | 50 | 1 หน่วย | ||
฿ 25,970.16 |
STAINLESS STEEL CABINETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 450 | 1 | 455-2954 | ลิ้นชัก x 4 | 21 | 1 หน่วย | ||
฿ 28,027.94 |
STAINLESS STEEL CABINETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 500 | 1 | 455-2962 | ลิ้นชัก x 4 | 24 | 1 หน่วย | ||
฿ 31,027.94 |
STAINLESS STEEL CABINETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 600 | 1 | 455-2971 | ลิ้นชัก x 4 | 25 | 1 หน่วย | ||
฿ 41,999.37 |
STAINLESS STEEL CABINETS | 1 ชิ้น | 35 วัน | 750 | 2 | 455-2989 | ลิ้นชัก x 8 | 32 | 1 หน่วย | ||
฿ 43,970.16 |
STAINLESS STEEL CABINETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 900 | 2 | 455-2997 | ลิ้นชัก x 8 | 38 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง