(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
EXA-1111-125H-F-BK |
EXA-1111F-BK |
EXA-114114F-BK |
EXA-1210-F-BK |
EXA-1311-F-BK |
EXM-1411-F-BK |
EXS-1111-F-BK |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | Frontage (มม.) | ความลึก (mm) | โหลดไฟฟ้า คงที่สูงสุด (กก.) | สเปค | ความสูง / ความหนา (มม.) | พิมพ์รายละเอียด | ขนาดการแทรก (ด้านหน้า) ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ขนาดของส่วนแทรก (ด้านหน้า) ความสูง (มิลลิเมตร) |
ขนาดการแทรกความกว้าง (ด้านลึก) (มิลลิเมตร) |
ขนาดของส่วนแทรก (ด้านลึก) ความสูง (มิลลิเมตร) |
ความกว้างของ บล็อค กลาง (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (กิโลกรัม) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,672.00 |
PLASTIC PALLETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1100 | 1100 | 2000 | ฟีด 4 ทิศทาง | 125 | ด้านเดียวสี่ทาง | 260 | 88 | 260 | 88 | 190 | 463-4713 | 8.4 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,422.00 |
PLASTIC PALLETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1100 | 1100 | 2000 | ฟีด 4 ทิศทาง | 120 | ด้านเดียวสี่ทาง | 260 | 88 | 260 | 88 | 190 | 463-4721 | 7.5 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,672.00 |
PLASTIC PALLETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1140 | 1140 | 2000 | ฟีด 4 ทิศทาง | 120 | ด้านเดียวสี่ทาง | 260 | 88 | 260 | 88 | 190 | 463-4730 | 8.3 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,506.00 |
PLASTIC PALLETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1200 | 1000 | 2000 | ฟีด 4 ทิศทาง | 120 | ด้านเดียวสี่ทาง | 260 | 88 | 260 | 88 | 190 | 463-4748 | 7.7 | 1 ชิ้น | ||
฿ 3,173.00 |
PLASTIC PALLETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1300 | 1100 | 2000 | ฟีด 4 ทิศทาง | 150 | ด้านเดียวสี่ทาง | 300 | 90 | 260 | 90 | 270/190 | 463-4756 | 12.4 | 1 ชิ้น | ||
฿ 3,257.00 |
PLASTIC PALLETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1400 | 1100 | 2000 | ฟีด 4 ทิศทาง | 100 | สองด้านสี่ทาง | 280 | 58 | 260 | 58 | 350/280 | 463-4764 | 11.5 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,840.00 |
PLASTIC PALLETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1100 | 1100 | 3000 | ฟีดแบบสองทาง | 130 | การแทรกสองทางสองด้าน | 260 | 80 | - | - | 340 | 463-4772 | 9.5 | 1 ชิ้น |
พาเลทพลาสติกที่แก้ไขข้อบังคับต่างๆเกี่ยวกับ พาเลท ทำจากไม้ สำหรับบรรจุภัณฑ์ส่งออก
[คุณสมบัติ]
· เนื่องจากบางและเบา จึงสามารถลดต้นทุนการขนส่งได้
· มีตะขอ 8 หูหิ้วแม่พิมพ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในการป้องกันไม่ให้สินค้ายุบตัว
[การประยุกต์ใช้งาน]
· รับน้ำหนักได้สูงสุด 1,000 กก. ต่อพาเลท และสามารถวางซ้อนกันได้สูงสุด 2 ชั้น (2,000 กก.)
· ในระหว่างการดำเนินการ จำเป็นต้องใช้มาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้สินค้ายุบตัว เช่น การใช้ ฟิล์ม ยืด ฟิล์ม หด หรือ สายรัดพลาสติก
· เหมาะที่สุดสำหรับบรรจุภัณฑ์เพื่อการส่งออก
รหัสรุ่น |
---|
EXA-1111-125H-F-BK |
EXA-1111F-BK |
EXA-114114F-BK |
EXA-1210-F-BK |
EXA-1311-F-BK |
EXM-1411-F-BK |
EXS-1111-F-BK |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | Frontage (มม.) | ความลึก (mm) | โหลดไฟฟ้า คงที่สูงสุด (กก.) | สเปค | ความสูง / ความหนา (มม.) | พิมพ์รายละเอียด | ขนาดการแทรก (ด้านหน้า) ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ขนาดของส่วนแทรก (ด้านหน้า) ความสูง (มิลลิเมตร) |
ขนาดการแทรกความกว้าง (ด้านลึก) (มิลลิเมตร) |
ขนาดของส่วนแทรก (ด้านลึก) ความสูง (มิลลิเมตร) |
ความกว้างของ บล็อค กลาง (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (กิโลกรัม) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,672.00 |
PLASTIC PALLETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1100 | 1100 | 2000 | ฟีด 4 ทิศทาง | 125 | ด้านเดียวสี่ทาง | 260 | 88 | 260 | 88 | 190 | 463-4713 | 8.4 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,422.00 |
PLASTIC PALLETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1100 | 1100 | 2000 | ฟีด 4 ทิศทาง | 120 | ด้านเดียวสี่ทาง | 260 | 88 | 260 | 88 | 190 | 463-4721 | 7.5 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,672.00 |
PLASTIC PALLETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1140 | 1140 | 2000 | ฟีด 4 ทิศทาง | 120 | ด้านเดียวสี่ทาง | 260 | 88 | 260 | 88 | 190 | 463-4730 | 8.3 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,506.00 |
PLASTIC PALLETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1200 | 1000 | 2000 | ฟีด 4 ทิศทาง | 120 | ด้านเดียวสี่ทาง | 260 | 88 | 260 | 88 | 190 | 463-4748 | 7.7 | 1 ชิ้น | ||
฿ 3,173.00 |
PLASTIC PALLETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1300 | 1100 | 2000 | ฟีด 4 ทิศทาง | 150 | ด้านเดียวสี่ทาง | 300 | 90 | 260 | 90 | 270/190 | 463-4756 | 12.4 | 1 ชิ้น | ||
฿ 3,257.00 |
PLASTIC PALLETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1400 | 1100 | 2000 | ฟีด 4 ทิศทาง | 100 | สองด้านสี่ทาง | 280 | 58 | 260 | 58 | 350/280 | 463-4764 | 11.5 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,840.00 |
PLASTIC PALLETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1100 | 1100 | 3000 | ฟีดแบบสองทาง | 130 | การแทรกสองทางสองด้าน | 260 | 80 | - | - | 340 | 463-4772 | 9.5 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง