(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พาเลทพลาสติกพลาสติก Gifu
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
    ฿ 4,804.45 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
J-D2-1111-BK
J-D4-1109-BK
J-R2-1114-BK
JL-D4-1211-BK
JL-D4-1212-BK
JL-D4-1411
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง Frontage (มม.) ความลึก (mm) โหลดไฟฟ้า คงที่สูงสุด (กก.) สเปค ความสูง / ความหนา (มม.) ขนาดการแทรก (ด้านหน้า) ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดของส่วนแทรก (ด้านหน้า) ความสูง
(มิลลิเมตร)
ขนาดการแทรกความกว้าง (ด้านลึก)
(มิลลิเมตร)
ขนาดของส่วนแทรก (ด้านลึก) ความสูง
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ บล็อค กลาง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ อุปกรณ์ที่ รองรับการใช้งาน ระบุ สเปค มวล
(กิโลกรัม)
จำนวนเนื้อหา

฿ 7,255.88

PLASTIC PALLETS 1 ชิ้น 40 วัน 1100 1100 4000 ฟีดแบบสองทาง 144 260 90 - - 190 458-1393 รถบรรทุก ลากพาเลทมือ / รถยก ด้านเดียวสองทาง 19 1 ชิ้น

฿ 5,954.93

PLASTIC PALLETS 1 ชิ้น 40 วัน 1100 900 3000 ฟีด 4 ทิศทาง 150 260 90 230 90 190 458-1415 รถบรรทุก ลากพาเลทมือ / รถยก ด้านเดียวสี่ทาง 13.5 1 ชิ้น

฿ 10,237.46

PLASTIC PALLETS 1 ชิ้น 40 วัน 1400 1100 3000 ฟีดแบบสองทาง 144 275 69 - - 450 458-1491 ยก การแทรกสองทางแบบสองด้าน 27 1 ชิ้น

฿ 4,804.45

PLASTIC PALLETS 1 ชิ้น 40 วัน 1200 1100 2000 ฟีด 4 ทิศทาง 150 260 88 260 88 190 458-1458 รถบรรทุก ลากพาเลทมือ / รถยก ด้านเดียวสี่ทาง 12.5 1 ชิ้น

฿ 4,804.45

PLASTIC PALLETS 1 ชิ้น 40 วัน 1200 1200 2000 ฟีด 4 ทิศทาง 150 260 88 260 88 190 458-1466 รถบรรทุก ลากพาเลทมือ / รถยก ด้านเดียวสี่ทาง 13.5 1 ชิ้น

฿ 5,058.42

PLASTIC PALLETS 1 ชิ้น 40 วัน 1400 1100 2000 ฟีด 4 ทิศทาง 150 310 87 260 87 190 458-1482 รถบรรทุก ลากพาเลทมือ / รถยก ด้านเดียวสี่ทาง 17 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    เสื่อ
  • วัสดุ (ตัวเครื่อง)
    โพลีโพรพีลีน (PP)
  • สี
    สีดำ
  • โหลดไฟฟ้า ไดนามิกสูงสุด (กก.)
    1000
  • รายละเอียด วัสดุ
    โพลีโพรพีลีน รีไซเคิล (PP)
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
พาเลททำจาก โพลีโพรพีลีน (PP)
คุณสามารถเลือกจากการแทรก 2 ทางด้านเดียวและการแทรก 4 ทิศทาง
สามารถรับ โหลดไฟฟ้า ไดนามิกสูงสุด 1,000 กก. และถูกสร้างขึ้นมาอย่างมั่นคง

รหัสรุ่น
J-D2-1111-BK
J-D4-1109-BK
J-R2-1114-BK
JL-D4-1211-BK
JL-D4-1212-BK
JL-D4-1411
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง Frontage (มม.) ความลึก (mm) โหลดไฟฟ้า คงที่สูงสุด (กก.) สเปค ความสูง / ความหนา (มม.) ขนาดการแทรก (ด้านหน้า) ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดของส่วนแทรก (ด้านหน้า) ความสูง
(มิลลิเมตร)
ขนาดการแทรกความกว้าง (ด้านลึก)
(มิลลิเมตร)
ขนาดของส่วนแทรก (ด้านลึก) ความสูง
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ บล็อค กลาง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ อุปกรณ์ที่ รองรับการใช้งาน ระบุ สเปค มวล
(กิโลกรัม)
จำนวนเนื้อหา

฿ 7,255.88

PLASTIC PALLETS 1 ชิ้น 40 วัน 1100 1100 4000 ฟีดแบบสองทาง 144 260 90 - - 190 458-1393 รถบรรทุก ลากพาเลทมือ / รถยก ด้านเดียวสองทาง 19 1 ชิ้น

฿ 5,954.93

PLASTIC PALLETS 1 ชิ้น 40 วัน 1100 900 3000 ฟีด 4 ทิศทาง 150 260 90 230 90 190 458-1415 รถบรรทุก ลากพาเลทมือ / รถยก ด้านเดียวสี่ทาง 13.5 1 ชิ้น

฿ 10,237.46

PLASTIC PALLETS 1 ชิ้น 40 วัน 1400 1100 3000 ฟีดแบบสองทาง 144 275 69 - - 450 458-1491 ยก การแทรกสองทางแบบสองด้าน 27 1 ชิ้น

฿ 4,804.45

PLASTIC PALLETS 1 ชิ้น 40 วัน 1200 1100 2000 ฟีด 4 ทิศทาง 150 260 88 260 88 190 458-1458 รถบรรทุก ลากพาเลทมือ / รถยก ด้านเดียวสี่ทาง 12.5 1 ชิ้น

฿ 4,804.45

PLASTIC PALLETS 1 ชิ้น 40 วัน 1200 1200 2000 ฟีด 4 ทิศทาง 150 260 88 260 88 190 458-1466 รถบรรทุก ลากพาเลทมือ / รถยก ด้านเดียวสี่ทาง 13.5 1 ชิ้น

฿ 5,058.42

PLASTIC PALLETS 1 ชิ้น 40 วัน 1400 1100 2000 ฟีด 4 ทิศทาง 150 310 87 260 87 190 458-1482 รถบรรทุก ลากพาเลทมือ / รถยก ด้านเดียวสี่ทาง 17 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1