(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พาเลทพลาสติกชนิด น้ำหนักเบา สีน้ำเงินเข้ม / ดำ
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
    ฿ 4,915.56 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
JL-D4.1111L-BK
JL-D4.1111L-DB
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี OP (รหัสสี) รายละเอียด วัสดุ จำนวนเนื้อหา

฿ 4,915.56

PLASTIC PALLETS 1 ชิ้น 40 วัน สีดำ BK โพลีโพรพีลีน รีไซเคิล (PP) 1 ชิ้น

฿ 5,556.30

PLASTIC PALLETS 1 ชิ้น 40 วัน น้ำเงิน DB โพลีโพรพีลีน (PP) 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • Frontage (มม.)
    1100
  • ความลึก (mm)
    1100
  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    เสื่อ
  • วัสดุ (ตัวเครื่อง)
    โพลีโพรพีลีน (PP)
  • โหลดไฟฟ้า คงที่สูงสุด (กก.)
    2000
  • สเปค
    ฟีด 4 ทิศทาง
  • โหลดไฟฟ้า ไดนามิกสูงสุด (กก.)
    1000
  • ความสูง / ความหนา (มม.)
    150
  • ขนาดการแทรก (ด้านหน้า) ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    260
  • ขนาดของส่วนแทรก (ด้านหน้า) ความสูง(มิลลิเมตร)
    90
  • ขนาดการแทรกความกว้าง (ด้านลึก)(มิลลิเมตร)
    260
  • ขนาดของส่วนแทรก (ด้านลึก) ความสูง(มิลลิเมตร)
    90
  • ความกว้างของ บล็อค กลาง(มิลลิเมตร)
    190
  • อุปกรณ์ที่ รองรับการใช้งาน ระบุ
    รถบรรทุก ลากพาเลทมือ / รถยก
  • สเปค
    ด้านเดียวสี่ทาง
  • คุณสมบัติ
    พาเลทโดยใช้ วัสดุ รีไซเคิลเพื่อลดภาระต่อสิ่งแวดล้อมผลิตภัณฑ์ รองรับการใช้งาน กับตำแหน่งแบนและการโหลดสม่ำเสมอ
  • มวล(กิโลกรัม)
    9.9
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·พาเลทที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นซึ่งทำจาก วัสดุ รีไซเคิล
·รองรับการซ้อนแบบแบนสม่ำเสมอ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้เป็นพาเลททางเดียวสำหรับการส่งออกหรือสำหรับจัดเก็บบางส่วน

รหัสรุ่น
JL-D4.1111L-BK
JL-D4.1111L-DB
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี OP (รหัสสี) รายละเอียด วัสดุ จำนวนเนื้อหา

฿ 4,915.56

PLASTIC PALLETS 1 ชิ้น 40 วัน สีดำ BK โพลีโพรพีลีน รีไซเคิล (PP) 1 ชิ้น

฿ 5,556.30

PLASTIC PALLETS 1 ชิ้น 40 วัน น้ำเงิน DB โพลีโพรพีลีน (PP) 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1