(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายพ่วง BFX (สำหรับใช้ภายนอกอาคารพร้อม เบรกเกอร์)
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
    ฿ 2,919.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
BFX-013KC
BFX-103KC
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวสายไฟ
(ม.)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
ความจุภายใน

฿ 2,919.00

EXTENSION CORDS(HAND REEL) 1 ชิ้น 12 วัน 0.7 360-1471 650 1 ชิ้น

฿ 3,866.71

EXTENSION CORDS(HAND REEL) 1 ชิ้น 12 วัน 10 360-1480 2000 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภท ผลิตภัณฑ์
    สายพ่วง
  • การให้คะแนน เต้ารับ(kVA)
    1.8
  • แรงดันไฟที่รองรับ(V)
    อื่น ๆ
  • จำนวน เต้ารับ
    3
  • ความหนาของสายไฟ(ตารางมิลลิเมตร)
    2
  • จำนวนแกนสายไฟ(ค)
    3
  • สเปค / คะแนนของ เต้ารับ
    2P / 15 A / 125 V พร้อม สายดิน
  • สี
    สีเหลือง
  • ประเภทสายไฟ
    VCT อ่อน
  • รูปทรง สเปค เต้ารับ
    เฟสเดียว 100 V พร้อม สายดิน
  • ความจุภายใน
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

สายพ่วง พร้อม เบรกเกอร์ สำหรับใช้งานกลางแจ้งที่สามารถติดตั้งได้ง่ายเมื่อใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า
[คุณสมบัติ]
·ปิด ไฟรั่วลงดิน และการใช้งานมากเกินไปก่อน เต้ารับ เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด มี ฟังก์ชั่น ป้องกันไฟเกิน
· ป้องกันฝน ได้อย่างสมบูรณ์และสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยแม้ในสายฝน
·มาพร้อมตัวป้องกัน ยาง และ ตะขอ สะดวกสำหรับแขวน
·รวม เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด มีระบบ อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า เกินพิกัด
· สเปค สายไฟ BFX-013KC : soft VCT 2.0 mm2 x 3C พิกัด เต้ารับ : 2P / 15 A / 125 V พร้อม สายดิน ด์ จำนวน: 3 ชิ้น
· สเปค สายไฟ BFX-103KC : soft VCT 2.0 mm2 x 3C พิกัด เต้ารับ : 2P / 15 A / 125 V พร้อม สายดิน ด์ จำนวน: 3 ชิ้น
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เมื่อคุณต้องการติดตั้ง พาวเวอร์ซัพพลาย หรือ เบรกเกอร์ สำหรับงานกลางแจ้ง

รหัสรุ่น
BFX-013KC
BFX-103KC
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวสายไฟ
(ม.)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
ความจุภายใน

฿ 2,919.00

EXTENSION CORDS(HAND REEL) 1 ชิ้น 12 วัน 0.7 360-1471 650 1 ชิ้น

฿ 3,866.71

EXTENSION CORDS(HAND REEL) 1 ชิ้น 12 วัน 10 360-1480 2000 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1