(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ใช้สำหรับการบาก มุม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มุม
ประเภทผลิตภัณฑ์ | หน่วย Notcher | พาวเวอร์ซัพพลาย(V) | 100 V AC | ขนาด 1(มิลลิเมตร) | W199 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด 2(มิลลิเมตร) | L150 | ขนาด 3(มิลลิเมตร) | H168 | ความยาวสายไฟ(ม.) | 5 |
รหัสของทรัสโก้ | 456-8575 | คุณสมบัติ | ตัวเครื่อง ของเหล็กดัด มุม | มวล(ก.) | 12000 |
ความสามารถในการประมวลผลสูงสุด | L50 × 50 × t4 (SUS304) · t6 (SS400) | สเปค | พร้อม เซนเซอร์ ป้องกันการเคลื่อนไหวผิดพลาด | อุปกรณ์เสริม | ประแจ (14 x 17) ตัวเรือนผลิตภัณฑ์น้ำมันไฮดรอลิกแรงดัน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MPT-650NS ในชุด ชุดหัวจับ เครื่องมือ อเนกประสงค์ไฟฟ้า - ไฮดรอลิก
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง