1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มุม notcher มุม

PRESSURE CONNECTION TOOL

มุม notcher มุม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 99,293.34/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ปากกาจับชิ้นงาน มุม มุม แบบพกพา Notcher
[คุณสมบัติ]
อุปกรณ์เสริม สำหรับ เครื่องจักร ประมวลผล มุม แบบพกพา
[อุปกรณ์เสริม] ประแจหกเหลี่ยม #6 เคส ใส่

รหัสสินค้า
IS-A50V1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 99,293.34

PRESSURE CONNECTION TOOL 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ มุม notcher ขนาด 1(มิลลิเมตร) W180 ขนาด 2(มิลลิเมตร) L245
ขนาด 3(มิลลิเมตร) H215 ความยาวสายไฟ(ม.) 2.7 รหัสของทรัสโก้ 395-7721
คุณสมบัติ เครื่องจักร มุม แบบพกพาราคาประหยัดที่ต้องการในไซต์งาน มวล(ก.) 16000 ประสิทธิภาพการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร สูงสุด L50 × 50xt4 (SUS304) · t6 (SS400)
อุปกรณ์เสริม บาร์ประแจหกเหลี่ยม # 6 เคส

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน IS-A50V1 ในชุด มุม notcher มุม