(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
HNBR-0015 |
HNBR-0018 |
HNBR-0021 |
HNBR-0024 |
HNBR-0027 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | หัว (เส้นผ่าศูนย์กลาง) (มิลลิเมตร) |
หัว (ความยาว) (มิลลิเมตร) |
ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 782.71 |
MOR SHEET METAL HAMMERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 15 | 90 | 300 | 382-8522 | 160 | ||
฿ 808.65 |
MOR SHEET METAL HAMMERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 18 | 105 | 330 | 382-8531 | 250 | ||
฿ 1,192.09 |
MOR SHEET METAL HAMMERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 21 | 110 | 330 | 382-8549 | 340 | ||
฿ 1,098.00 ฿ 604.01 |
SHEETMETALHAMMERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 24 | 125 | 330 | 382-8557 | 460 | ||
฿ 1,607.23 |
MOR SHEET METAL HAMMERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 27 | 135 | 330 | 382-8565 | 620 |
[คุณสมบัติ]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแปรรูปโลหะ แผ่น ทุกประเภท เช่น การตอกและการบด
รหัสรุ่น |
---|
HNBR-0015 |
HNBR-0018 |
HNBR-0021 |
HNBR-0024 |
HNBR-0027 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | หัว (เส้นผ่าศูนย์กลาง) (มิลลิเมตร) |
หัว (ความยาว) (มิลลิเมตร) |
ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 782.71 |
MOR SHEET METAL HAMMERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 15 | 90 | 300 | 382-8522 | 160 | ||
฿ 808.65 |
MOR SHEET METAL HAMMERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 18 | 105 | 330 | 382-8531 | 250 | ||
฿ 1,192.09 |
MOR SHEET METAL HAMMERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 21 | 110 | 330 | 382-8549 | 340 | ||
฿ 1,098.00 ฿ 604.01 |
SHEETMETALHAMMERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 24 | 125 | 330 | 382-8557 | 460 | ||
฿ 1,607.23 |
MOR SHEET METAL HAMMERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 27 | 135 | 330 | 382-8565 | 620 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง