(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
(Merry) คีมตัดความร้อน (พร้อมสปริง)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 3,875.53 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
HT-120 SALE
HT-130 SALE
HT-140 SALE
HT-160 SALE
HT-170 SALE
HT-180 SALE
HT-200 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
ประเภทรายละเอียด ประสิทธิภาพการตัด
(มิลลิเมตร)
รหัส Trusco มวล
(ก.)
สเปค ใบมีดลบคม อุณหภูมิสูงสุดส่วน
(°C)
หมายเลข เครื่องทำความร้อน ทดแทน

฿ 4,300.31

฿ 3,162.02

MUR HEAT NIPPERS 1 ชิ้น 5 วัน 150 ใบมีดหัวตัด φ4 111-5014 270 ใบมีดหัวตัด 140 W-19h

฿ 4,814.31

฿ 3,548.15

MUR HEAT NIPPERS 1 ชิ้น 5 วัน 165 ใบมีดตัดยาว φ4 111-5022 270 ใบมีดตัดยาว 140 W-19h

฿ 4,299.56

฿ 3,161.04

MUR HEAT NIPPERS 1 ชิ้น 5 วัน 160 ใบมีดตรง φ4 111-5031 265 ใบมีดตรง 150 W-19h

฿ 3,875.53

฿ 2,846.96

MUR HEAT NIPPERS 1 ชิ้น 5 วัน 150 ใบมีดแบบบาง φ4 111-5049 240 ใบมีดแบบบาง 160 W-19h

฿ 3,878.16

฿ 2,850.06

MUR HEAT NIPPERS 1 ชิ้น 5 วัน 150 ใบมีดเอียง 40 ° φ4 111-5057 250 ใบมีดเอียง 40 ° 140 W-19h

฿ 3,886.81

฿ 2,852.14

HEATNIPPERS 1 ชิ้น 5 วัน 190 ใบมีดมาตรฐาน φ4 111-5065 250 ใบมีดมาตรฐาน 170 W-19h

฿ 4,411.00

฿ 3,407.06

HEATNIPPERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 190 ใบมีดขนาดใหญ่ φ7 111-5073 370 ใบมีดขนาดใหญ่ 170 W-29

สเปค พื้นฐาน

  • หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์
    คีมตัด
  • ประเภทก้าม
    คีมตัด ความร้อน
  • มีหรือไม่มี สปริง
    NA
  • ตัวเครื่อง หลัก: ตัวเลือก
    ตัวผลิตภัณฑ์
  • คุณสมบัติ
    ปลาย ใบมีดลบคม ถูกทำให้ร้อนด้วย เครื่องทำความร้อน ทำให้สามารถตัด เรซิ่น เปราะได้โดยไม่แตกหรือแตกและยังสามารถตัด เรซิ่น ประเภทอื่น ๆ โดยใช้แรงเพียงเล็กน้อย
  • การใช้งาน
    สำหรับการตัด เรซิ่น ได้ง่ายเช่น อะคริลิค สไตรีนและ เรซิ่น เติมแก้ว
  • หม้อแปลง (ขายปลีก/แยกจำหน่าย)
    HTR30N-100V

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เนื่องจากขอบ ใบมีดลบคม ได้รับความร้อนจาก เครื่องทำความร้อน จึงไม่แตกหรือหักแม้ในขณะที่ตัด เรซิ่น ที่เปราะบาง และยังสามารถตัดเรซินอื่นๆ ได้ด้วยแรงที่เบา
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับการตัด เรซิ่น ที่เปราะบาง เช่น อะคริลิค ก สไต เรซิ่น ที่เติมแก้ว เป็นต้น

รหัสรุ่น
HT-120 SALE
HT-130 SALE
HT-140 SALE
HT-160 SALE
HT-170 SALE
HT-180 SALE
HT-200 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
ประเภทรายละเอียด ประสิทธิภาพการตัด
(มิลลิเมตร)
รหัส Trusco มวล
(ก.)
สเปค ใบมีดลบคม อุณหภูมิสูงสุดส่วน
(°C)
หมายเลข เครื่องทำความร้อน ทดแทน

฿ 4,300.31

฿ 3,162.02

MUR HEAT NIPPERS 1 ชิ้น 5 วัน 150 ใบมีดหัวตัด φ4 111-5014 270 ใบมีดหัวตัด 140 W-19h

฿ 4,814.31

฿ 3,548.15

MUR HEAT NIPPERS 1 ชิ้น 5 วัน 165 ใบมีดตัดยาว φ4 111-5022 270 ใบมีดตัดยาว 140 W-19h

฿ 4,299.56

฿ 3,161.04

MUR HEAT NIPPERS 1 ชิ้น 5 วัน 160 ใบมีดตรง φ4 111-5031 265 ใบมีดตรง 150 W-19h

฿ 3,875.53

฿ 2,846.96

MUR HEAT NIPPERS 1 ชิ้น 5 วัน 150 ใบมีดแบบบาง φ4 111-5049 240 ใบมีดแบบบาง 160 W-19h

฿ 3,878.16

฿ 2,850.06

MUR HEAT NIPPERS 1 ชิ้น 5 วัน 150 ใบมีดเอียง 40 ° φ4 111-5057 250 ใบมีดเอียง 40 ° 140 W-19h

฿ 3,886.81

฿ 2,852.14

HEATNIPPERS 1 ชิ้น 5 วัน 190 ใบมีดมาตรฐาน φ4 111-5065 250 ใบมีดมาตรฐาน 170 W-19h

฿ 4,411.00

฿ 3,407.06

HEATNIPPERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 190 ใบมีดขนาดใหญ่ φ7 111-5073 370 ใบมีดขนาดใหญ่ 170 W-29

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

●เนื่องจากขอบ ใบมีดลบคม มีความร้อนด้วย เครื่องทำความร้อน ถึงแม้ว่าจะตัด เรซิ่น ที่แตกได้ง่าย เรซิ่น จะไม่แตกหรือแตกและเรซินอื่น ๆ สามารถตัดได้ด้วยแรงแสง

การใช้งาน

●การตัด เรซิ่น ง่ายต่อการทำลายเช่น อะคริลิค สไตลัส เรซิ่น เติมแก้ว

สเปค

●SPQ (ชิ้น): 1
●หม้อแปลง (ขายปลีก/แยกจำหน่าย):HTR30N-100V