1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน เจียร แผ่นดิสก์ หิน งานลับคม/งานเจียรไน เส้นผ่าศูนย์กลาง 100 มม. อิเล็กทรอนิกส์ชนิดความเร็วแปรผันต่อเนื่อง

BOS POWER TOOL

เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน เจียร แผ่นดิสก์ หิน งานลับคม/งานเจียรไน เส้นผ่าศูนย์กลาง 100 มม. อิเล็กทรอนิกส์ชนิดความเร็วแปรผันต่อเนื่อง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,120.61/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ความเร็วตัวแปรอิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่อง
· 56 MMO ตัวจับชิ้นงาน, เอาต์พุต 960 ดับบลิว
· ฝาครอบป้องกัน ใหม่พร้อม กลไก ป้องกันการหลุดร่วง
·ความเร็วตัวแปรแบบอิเล็กทรอนิกส์:ความเร็วในการหมุนปรับให้เข้ากับ วัสดุ หรืองาน
· หัว ตัดสี่ทิศทางทำให้งานตัดง่ายขึ้นมาก

รหัสสินค้า
GWS7-100E
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 7,120.61

BOS POWER TOOL 1 ชิ้น 10 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แผ่นดิสก์ เส้นผ่าศูนย์กลาง หินเจียร(φ / mm) 100 ฟังก์ชั่น ส่งใช่ / ไม่ใช่ ที่รวมอยู่
ความเร็วในการหมุนไม่ โหลดไฟฟ้า(นาที -1) 2,800-11,000 ฟังก์ชั่น แบบมีฉนวน ใช่ / ไม่ใช่ ที่รวมอยู่ อุปกรณ์แหล่งจ่าย(V) AC100
พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) 7.3 การใช้พลังงาน(W) 720 ความยาวสายไฟ(ม.) 2.5
เส้นผ่าศูนย์กลาง แกนหมุน M10 x 1.5 เส้นผ่าศูนย์กลาง รูติดตั้ง คม(mmφ) 15 มวล(ก.) 1500
ขนาด(มิลลิเมตร) H103 × W280 คาร์บอน 1619P02892 หมายเหตุ เครื่องมือ ปลาย ขายปลีก/แยกจำหน่าย
ทำความสะอาดโดยตรง ระบบ ฝาครอบป้องกัน ใหม่ ตัวจับชิ้นงาน เส้นผ่านศูนย์กลางแคบ
ปุ่ม ล็อค แกนหมุน รุ่น ที่ติดตั้ง ระบบ เก็บฝุ่นได้ โครงสร้าง แบบมีฉนวน
ความเร็วตัวแปรอิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่อง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GWS7-100E ในชุด เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน เจียร แผ่นดิสก์ หิน งานลับคม/งานเจียรไน เส้นผ่าศูนย์กลาง 100 มม. อิเล็กทรอนิกส์ชนิดความเร็วแปรผันต่อเนื่อง