(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมใหม่ไม่มีใครเทียบได้
·ผลิตภัณฑ์จิ๊กซอว์ bosch ดั้งเดิม
·จิ๊กซอว์
· ความทนทาน และความเร็วในการตัดดีขึ้นอย่างมาก
·ไม่จำเป็นต้องใช้ เครื่องมือ ในการเปลี่ยน ใบมีดลบคม
· ระบบ เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (SDS) พร้อมคันโยกขนาดใหญ่
·การ การออกแบบ สั่นสะเทือนต่ำช่วยป้องกันความเมื่อยล้า
·ปรับความเร็วได้อย่างต่อเนื่อง (อิเล็กทรอนิกส์)
· กลไก โคจร
· ระบบ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบ ดูดฝุ่นได้
รุ่นผลิตภัณฑ์ | เลื่อยเล็ก | ความสามารถในการตัด:เหล็กละมุน(มิลลิเมตร) | 10 | ความสามารถในการตัด:อะลูมิเนียม(มิลลิเมตร) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
ความสามารถในการตัด:ไม้(มิลลิเมตร) | 90 | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | 100 | จำนวนจังหวะ(ขั้นต่ำ - 1) | 500 ถึง 3100 |
การใช้พลังงาน(W) | 650 | มวล(ก.) | 2600 | ขนาด(มิลลิเมตร) | H205 × W255 |
ความกว้าง สโตรค/ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) | 26 | มุม ตัดเอียง(°) | ซ้ายขวา 0-45 | 3- การตัดไม้สั่นของ แกน คอมโพสิต(m / s2) | 6 ( สอดคล้องตามมาตรฐาน EN60745-2) |
3- แกน คอมโพสิตการสั่น แผ่นเพลท เหล็กละมุน ตัด(m / s2) | 6 ( สอดคล้องตามมาตรฐาน EN60745-2) | คาร์บอน | 2604321944 | อุปกรณ์เสริม | ใบมีดลบคม: T-144D x 1, เคส (พลาสติก) |
เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (SDS) pro | ○ | รุ่น ที่ติดตั้ง ระบบ เก็บฝุ่นได้ | ○ | ความเร็วตัวแปรอิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่อง | ○ |
กลไก โคจร | ○ | โครงสร้าง แบบมีฉนวน | ○ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GST90BE/N ในชุด จิ๊กซอว์ GST90BE / N
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง