(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
นี่คือ อุปกรณ์เสริม สำหรับความโดดเด่น เฉพาะด้าน ซึ่ง รองรับการใช้งาน กับดอกสว่าน น้ำหนักเบา ก้าน เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (SDS) plus ที่ผลิตโดย Dewalt, ระดับประเทศ, Hitachi, Hilti, Bosch, Makita, max, Ryobi ฯลฯ
การประมวลผล Pawl ช่วยเพิ่มแรงฉีกขาด 15%
[การใช้งาน]สำหรับงานบิ่น งาน งานตัดเซาะร่อง และงานเข้าโค้ง
รุ่นผลิตภัณฑ์ | ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง | รูปทรง ก้าน | เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (SDS) plus ก้าน | มิติ ความยาวเต็ม x ความกว้าง ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) | 250 × 20 |
---|---|---|---|---|---|
มวล(ก.) | 260 | การใช้ | งานสกัด งานเซาะร่อง งานทำมุม |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SDS-CH22V ในชุด สิ่ว สันแบน เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (SDS)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง