(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เป็น อุปกรณ์เสริม สำหรับสว่านเจาะกระแทก / ค้อน ( ก้าน เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (SDS) -max)สำหรับการ งานตัดเซาะร่อง และการทำดัชนี มุม
รหัสสินค้า |
---|
MAXAC-50N |
MAXCH-280S |
MAXCH-600S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวทั้งหมด (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,006.76 | DRILL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 350 | 378-5459 | ||
฿ 1,031.61 | DRILL | 1 ชิ้น | 19 วัน | 280 | 378-5491 | ||
฿ 1,354.01 | DRILL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 600 | 733-0316 |
กำลังโหลด …
รุ่นผลิตภัณฑ์ | ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง | รูปทรง ก้าน | เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (SDS) max ก้าน | ความกว้างของ ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
การใช้ | งานตัดเซาะร่อง ทำดัชนี มุม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง