(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อุปกรณ์เสริมสำหรับสว่านเจาะกระแทก/เครื่องสกัด (ด้าม SDS-max) สำหรับการลอกกระเบื้อง
รุ่นผลิตภัณฑ์ | ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง | รูปทรง ก้าน | เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (SDS) max ก้าน | ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร) | 300 |
---|---|---|---|---|---|
การใช้ | สำหรับการลอกกระเบื้อง |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MAXANG-80 ในชุด ดอกสกัดปลายแบน max
รหัสสินค้า |
---|
MAXANG-50N |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้างของ ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,408.00 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 50 | 733-0278 | 540 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง