(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รถเข็น ภาชนะ route boy รุ่น 504ST ชนิด สเตนเลส
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
    ฿ 8,160.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
504ST-02
504ST-03
504ST-04
504ST-05
504ST-06
504ST-07
504ST-08
504ST-09
504ST-10
504ST-11
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด เฟรม (กว้าง x ยาว)
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 8,160.00

ADJUSTABLE FRAME DOLLIES CONT 1 ชิ้น 40 วัน 410 ถึง 510 × 310 ถึง 410 3670 1 หน่วย

฿ 8,328.00

ADJUSTABLE FRAME DOLLIES CONT 1 ชิ้น 40 วัน 510 ถึง 610 × 310 ถึง 410 3750 1 หน่วย

฿ 8,486.00

ADJUSTABLE FRAME DOLLIES CONT 1 ชิ้น 40 วัน 610 ถึง 710 × 310 ถึง 410 3830 1 หน่วย

฿ 8,328.00

ADJUSTABLE FRAME DOLLIES CONT 1 ชิ้น 40 วัน 410 ถึง 510 × 410 ถึง 510 3750 1 หน่วย

฿ 8,486.00

ADJUSTABLE FRAME DOLLIES CONT 1 ชิ้น 40 วัน 510 ถึง 610 × 410 ถึง 510 3830 1 หน่วย

฿ 8,652.00

ADJUSTABLE FRAME DOLLIES CONT 1 ชิ้น 40 วัน 610 ถึง 710 × 410 ถึง 510 3900 1 หน่วย

฿ 8,819.00

ADJUSTABLE FRAME DOLLIES CONT 1 ชิ้น 40 วัน 710 ถึง 810 × 410 ถึง 510 3980 1 หน่วย

฿ 8,652.00

ADJUSTABLE FRAME DOLLIES CONT 1 ชิ้น 40 วัน 510 ถึง 610 × 510 ถึง 610 3900 1 หน่วย

฿ 8,819.00

ADJUSTABLE FRAME DOLLIES CONT 1 ชิ้น 40 วัน 610 ถึง 710 × 510 ถึง 610 3980 1 หน่วย

฿ 8,972.00

ADJUSTABLE FRAME DOLLIES CONT 1 ชิ้น 40 วัน 710 ถึง 810 × 510 ถึง 610 4060 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    รถบรรทุก ภาชนะ
  • โหลดไฟฟ้า เฉลี่ย(กิโลกรัม)
    200
  • วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์
    ทำจาก เหล็กกล้า
  • ตัวเครื่อง / ตัวเลือก
    ตัวเครื่อง
  • ความสูง(มิลลิเมตร)
    100
  • ลูกล้อ(มิลลิเมตร)
    75
  • อ้างอิงประกอบ
    30 นาทีต่อ 1 ท่าน
  • สเปค ลูกล้อ
    โครงล้อหมุน 4 ชิ้น
  • สเปค หลัก ตัวเครื่อง
    ชนิดประกอบ
  • วัสดุ ชิ้นส่วนโลหะ ลูกล้อ
    สเตนเลส (SUS304)
  • วัสดุ ล้อ
    ล้อ ไนล่อน
  • วัสดุ เฟรม / ขา
    สเตนเลส (SUS304)
  • การเชื่อมต่อ วัสดุ บาร์
    สเตนเลส (SUS304)
  • คุณสมบัติ
    สเตนเลส ยืดได้
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ตัว สเตนเลส ขยายได้
·ขนาดสามารถปรับได้ทีละ 10 มม. ภายใน เฟรม
· สเตนเลส ทั้งหมด (SUS 304) จึงทนต่อการสกปรกและ สนิม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·อาหารเคมีภัณฑ์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
·แผนก R&D ขององค์กร

รหัสรุ่น
504ST-02
504ST-03
504ST-04
504ST-05
504ST-06
504ST-07
504ST-08
504ST-09
504ST-10
504ST-11
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด เฟรม (กว้าง x ยาว)
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 8,160.00

ADJUSTABLE FRAME DOLLIES CONT 1 ชิ้น 40 วัน 410 ถึง 510 × 310 ถึง 410 3670 1 หน่วย

฿ 8,328.00

ADJUSTABLE FRAME DOLLIES CONT 1 ชิ้น 40 วัน 510 ถึง 610 × 310 ถึง 410 3750 1 หน่วย

฿ 8,486.00

ADJUSTABLE FRAME DOLLIES CONT 1 ชิ้น 40 วัน 610 ถึง 710 × 310 ถึง 410 3830 1 หน่วย

฿ 8,328.00

ADJUSTABLE FRAME DOLLIES CONT 1 ชิ้น 40 วัน 410 ถึง 510 × 410 ถึง 510 3750 1 หน่วย

฿ 8,486.00

ADJUSTABLE FRAME DOLLIES CONT 1 ชิ้น 40 วัน 510 ถึง 610 × 410 ถึง 510 3830 1 หน่วย

฿ 8,652.00

ADJUSTABLE FRAME DOLLIES CONT 1 ชิ้น 40 วัน 610 ถึง 710 × 410 ถึง 510 3900 1 หน่วย

฿ 8,819.00

ADJUSTABLE FRAME DOLLIES CONT 1 ชิ้น 40 วัน 710 ถึง 810 × 410 ถึง 510 3980 1 หน่วย

฿ 8,652.00

ADJUSTABLE FRAME DOLLIES CONT 1 ชิ้น 40 วัน 510 ถึง 610 × 510 ถึง 610 3900 1 หน่วย

฿ 8,819.00

ADJUSTABLE FRAME DOLLIES CONT 1 ชิ้น 40 วัน 610 ถึง 710 × 510 ถึง 610 3980 1 หน่วย

฿ 8,972.00

ADJUSTABLE FRAME DOLLIES CONT 1 ชิ้น 40 วัน 710 ถึง 810 × 510 ถึง 610 4060 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1