(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
SK-HL1-BL |
SK-HL1-RE |
SK-HL2-BL |
SK-HL2-YE |
SK-HL5-BL |
SK-HL10-BL |
SK-HL20-BL |
SKHL-03-BL |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความลึกของ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มม.) | ความสูงของ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มม.) | ความจุ (L) | สี | ด้านหน้าขนาดภายใน (มิลลิเมตร) |
ขนาดความลึกด้านใน (มิลลิเมตร) |
ขนาดความสูงภายใน (มิลลิเมตร) |
น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (กิโลกรัม) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | คุณสมบัติ 1 | คุณสมบัติ 2 | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 203.06 |
NESTING CONTAINERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 201 | 112 | 75 | 1 | สีน้ำเงิน | 87 | 162 | 67 | - | - | 342-4979 | มีประโยชน์สำหรับการจัดการ เครื่องมือ และชิ้นส่วนต่างๆจากส่วนกลาง | ภาชนะสามารถใช้ได้โดยการวางซ้อนกัน | 120 | 1 ชิ้น | ||
฿ 182.67 |
NESTING CONTAINERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 201 | 112 | 75 | 1 | สีแดง | 87 | 162 | 67 | - | - | 342-4987 | มีประโยชน์สำหรับการจัดการ เครื่องมือ และชิ้นส่วนต่างๆจากส่วนกลาง | ภาชนะสามารถใช้ได้โดยการวางซ้อนกัน | 120 | 1 ชิ้น | ||
฿ 351.30 |
NESTING CONTAINERS | 10 ชิ้น | 5 วัน | 201 | 150 | 125 | 2.5 | สีน้ำเงิน | 119 | 162 | 116 | - | - | 342-5002 | มีประโยชน์สำหรับการจัดการ เครื่องมือ และชิ้นส่วนต่างๆจากส่วนกลาง | ภาชนะสามารถใช้ได้โดยการวางซ้อนกัน | 235 | 1 ชิ้น | ||
฿ 315.66 |
NESTINGCONTAINERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 201 | 150 | 125 | 2.5 | สีเหลือง | 119 | 162 | 116 | - | - | 342-5011 | มีประโยชน์สำหรับการจัดการ เครื่องมือ และชิ้นส่วนต่างๆจากส่วนกลาง | ภาชนะสามารถใช้ได้โดยการวางซ้อนกัน | 235 | 1 ชิ้น | ||
฿ 749.05 |
NESTING CONTAINERS | 10 ชิ้น | 5 วัน | 401 | 143 | 140 | 5.1 | สีน้ำเงิน | 112 | 330 | 128 | - | - | 356-2743 | มีประโยชน์สำหรับการจัดการ เครื่องมือ และชิ้นส่วนต่างๆจากส่วนกลาง | ภาชนะสามารถใช้ได้โดยการวางซ้อนกัน | 465 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,120.21 |
NESTING CONTAINERS | 4 ชิ้น | 5 วัน | 402 | 225 | 175 | 10.3 | สีน้ำเงิน | 184 | 330 | 161 | - | - | 342-4961 | มีประโยชน์สำหรับการจัดการ เครื่องมือ และชิ้นส่วนต่างๆจากส่วนกลาง | ภาชนะสามารถใช้ได้โดยการวางซ้อนกัน | 750 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,995.10 |
NESTING CONTAINERS | 2 ชิ้น | 5 วัน | 402 | 450 | 175 | 22.3 | สีน้ำเงิน | 401 | 330 | 161 | - | - | 342-4995 | มีประโยชน์สำหรับการจัดการ เครื่องมือ และชิ้นส่วนต่างๆจากส่วนกลาง | ภาชนะสามารถใช้ได้โดยการวางซ้อนกัน | 1280 | 1 ชิ้น | ||
฿ 205.68 |
PARTS BOX | 10 ชิ้น | 5 วัน | 92 | 89 | 55 | 0.28 | สีน้ำเงิน | 72 | 66 | 47 | 1 | 4983049350304 | 761-6589 | - | - | 50 | 1 ชิ้น |
กล่องใส่ของ ซึ่งสามารถติดเข้ากับแผง เฉพาะด้าน โดยใช้ ตะขอ ด้านหลัง
[คุณสมบัติ]
·ชิ้นส่วนขนาดเล็กสามารถจัดเก็บได้อย่างเรียบร้อยโดยการจัดตำแหน่งและใช้ ชั้นวางของ มีจำหน่ายทั่วไป
·ด้านหน้าเปิดทำให้หยิบสิ่งของออกมาได้ง่าย
·สามารถดึงออกได้ง่ายเนื่องจากมีที่ ด้ามจับ
[สเปค]
·ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานโดยการแยกชิ้นส่วนขนาดเล็กเธรด ฯลฯ
·มีประโยชน์สำหรับการจัดการรวมของ เครื่องมือ และชิ้นส่วนต่างๆ
·สามารถใช้ภาชนะในขณะที่ซ้อนกันได้
รหัสรุ่น |
---|
SK-HL1-BL |
SK-HL1-RE |
SK-HL2-BL |
SK-HL2-YE |
SK-HL5-BL |
SK-HL10-BL |
SK-HL20-BL |
SKHL-03-BL |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความลึกของ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มม.) | ความสูงของ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มม.) | ความจุ (L) | สี | ด้านหน้าขนาดภายใน (มิลลิเมตร) |
ขนาดความลึกด้านใน (มิลลิเมตร) |
ขนาดความสูงภายใน (มิลลิเมตร) |
น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (กิโลกรัม) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | คุณสมบัติ 1 | คุณสมบัติ 2 | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 203.06 |
NESTING CONTAINERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 201 | 112 | 75 | 1 | สีน้ำเงิน | 87 | 162 | 67 | - | - | 342-4979 | มีประโยชน์สำหรับการจัดการ เครื่องมือ และชิ้นส่วนต่างๆจากส่วนกลาง | ภาชนะสามารถใช้ได้โดยการวางซ้อนกัน | 120 | 1 ชิ้น | ||
฿ 182.67 |
NESTING CONTAINERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 201 | 112 | 75 | 1 | สีแดง | 87 | 162 | 67 | - | - | 342-4987 | มีประโยชน์สำหรับการจัดการ เครื่องมือ และชิ้นส่วนต่างๆจากส่วนกลาง | ภาชนะสามารถใช้ได้โดยการวางซ้อนกัน | 120 | 1 ชิ้น | ||
฿ 351.30 |
NESTING CONTAINERS | 10 ชิ้น | 5 วัน | 201 | 150 | 125 | 2.5 | สีน้ำเงิน | 119 | 162 | 116 | - | - | 342-5002 | มีประโยชน์สำหรับการจัดการ เครื่องมือ และชิ้นส่วนต่างๆจากส่วนกลาง | ภาชนะสามารถใช้ได้โดยการวางซ้อนกัน | 235 | 1 ชิ้น | ||
฿ 315.66 |
NESTINGCONTAINERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 201 | 150 | 125 | 2.5 | สีเหลือง | 119 | 162 | 116 | - | - | 342-5011 | มีประโยชน์สำหรับการจัดการ เครื่องมือ และชิ้นส่วนต่างๆจากส่วนกลาง | ภาชนะสามารถใช้ได้โดยการวางซ้อนกัน | 235 | 1 ชิ้น | ||
฿ 749.05 |
NESTING CONTAINERS | 10 ชิ้น | 5 วัน | 401 | 143 | 140 | 5.1 | สีน้ำเงิน | 112 | 330 | 128 | - | - | 356-2743 | มีประโยชน์สำหรับการจัดการ เครื่องมือ และชิ้นส่วนต่างๆจากส่วนกลาง | ภาชนะสามารถใช้ได้โดยการวางซ้อนกัน | 465 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,120.21 |
NESTING CONTAINERS | 4 ชิ้น | 5 วัน | 402 | 225 | 175 | 10.3 | สีน้ำเงิน | 184 | 330 | 161 | - | - | 342-4961 | มีประโยชน์สำหรับการจัดการ เครื่องมือ และชิ้นส่วนต่างๆจากส่วนกลาง | ภาชนะสามารถใช้ได้โดยการวางซ้อนกัน | 750 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,995.10 |
NESTING CONTAINERS | 2 ชิ้น | 5 วัน | 402 | 450 | 175 | 22.3 | สีน้ำเงิน | 401 | 330 | 161 | - | - | 342-4995 | มีประโยชน์สำหรับการจัดการ เครื่องมือ และชิ้นส่วนต่างๆจากส่วนกลาง | ภาชนะสามารถใช้ได้โดยการวางซ้อนกัน | 1280 | 1 ชิ้น | ||
฿ 205.68 |
PARTS BOX | 10 ชิ้น | 5 วัน | 92 | 89 | 55 | 0.28 | สีน้ำเงิน | 72 | 66 | 47 | 1 | 4983049350304 | 761-6589 | - | - | 50 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง