(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ภาชนะ พับได้ (ชนิด 75 ลิตร)

ภาชนะ พับได้ (ชนิด 75 ลิตร)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 1,470.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
TR-75B-DB
TR-75B-TM
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี รายละเอียดสี รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 1,470.00

FOLDABLE CONTAINERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน สีน้ำเงิน น้ำเงิน 344-9548 1 ชิ้น

฿ 1,470.00

FOLDABLE CONTAINERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ขาว ความโปร่งใส 329-1227 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ความจุ(L)
    75
  • ความกว้างของ รูปร่างภายนอก(มิลลิเมตร)
    650
  • ความลึกของ รูปร่างภายนอก(มิลลิเมตร)
    440
  • ความสูงภายนอก(มิลลิเมตร)
    329
  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    กล่องใส่ของแบบพับได้
  • มีประสิทธิภาพภายในขนาดหน้ากว้าง x ลึก x สูง(มิลลิเมตร)
    600 × 405 × 310
  • ความสูงพับ(มิลลิเมตร)
    78
  • คุณสมบัติ
    ทำจากพลาสติกทั้งหมดและสามารถรีไซเคิลได้โดยไม่ต้องแยกชิ้นส่วนหรือคัดแยกขนาดประมาณ 1/4 ในการจัดเก็บประหยัดพื้นที่ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ป้องกันฝุ่น (ค่าความต้านทานพื้นผิว:1,016 Ω) มีให้
  • วัสดุ
    โพลีโพรพีลีน (PP)
  • โหลดไฟฟ้า สูงสุด(กิโลกรัม)
    20
  • มวล(ก.)
    3590
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

ภาชนะ พับ เก็บได้ พร้อมฝาปิดเพื่อให้แน่ใจว่าฝุ่นไม่เกาะติดผลิตภัณฑ์ที่จัดเก็บได้ง่าย
[คุณสมบัติ]
·ทำจากพลาสติกทั้งหมดและสามารถรีไซเคิลได้โดยไม่ต้องแยกชิ้นส่วนหรือคัดแยก
·เก็บของในพื้นที่ประมาณ 1/4 และสามารถวางซ้อนกันได้แม้ในระหว่างการประกอบหรือเมื่อพับเก็บดังนั้นจึงไม่ต้องกังวลเรื่องการยุบตัวของสินค้า
·ป้องกันไฟฟ้าสถิตป้องกันฝุ่น (ค่าความต้านทานพื้นผิว:10 [^ 16] Ω)
·ด้านข้างโปร่งใสและสามารถแยกแยะเนื้อหาได้ง่าย
· รูปทรง แบนด้านในที่อ่อนโยนต่อ ผลิตภัณฑ์ พร้อม สเปค เสริมแรง ด้านล่างเพื่อป้องกัน ระยะโก่ง
·ไม่ได้ใช้แกนเหล็กหรือ สกรู จึงไม่เสี่ยงต่อการ สนิม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เป็นกล่องที่สามารถส่งคืนได้สำหรับการขนส่ง ผลิตภัณฑ์ การจัดเก็บเอกสารและเสื้อผ้ารวมถึงใช้เป็นกล่อง เครื่องมือ

รหัสรุ่น
TR-75B-DB
TR-75B-TM
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี รายละเอียดสี รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 1,470.00

FOLDABLE CONTAINERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน สีน้ำเงิน น้ำเงิน 344-9548 1 ชิ้น

฿ 1,470.00

FOLDABLE CONTAINERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ขาว ความโปร่งใส 329-1227 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● เป็นพลาสติกที่ผลิตขึ้นทั้งหมดไม่จำเป็นต้องถอดประกอบ / คัดแยกและสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
● เมื่อจัดเก็บจะช่วยประหยัดพื้นที่ได้ประมาณ 1/4
● การประมวลผล ป้องกันไฟฟ้าสถิต (ความต้านทาน พื้นผิว: 1,016Ω) ดำเนินการ

สเปค

● ความจุ (L): 75
● ขนาดภายนอก (มม.) กว้าง x ลึก x สูง: 650 × 440 × 329
● มิติ ภายในที่มีประสิทธิภาพ (มม.) กว้าง x ลึก x สูง: 600 × 405 × 310
● ความสูงพับ (มม.): 78
● SPQ (ชิ้น): 4
● พิกัดน้ำหนัก สูงสุด: 20 กก

วัสดุ

● โพลีโพรพีลีน (PP)