(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
TSK-910B |
TSK-910BK |
TSK-910OR |
TSK-910R |
TSK-910TM |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | สี | รายละเอียดสี | รหัสของทรัสโก้ | จำนวนที่บรรจุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 299.00 |
BOX TYPE CONTAINERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | สีน้ำเงิน | สีฟ้าใส | 342-6866 | 1 ชิ้น | ||
฿ 299.00 |
BOX TYPE CONTAINERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สีดำ | โปร่งใสสีดำ | 342-6874 | 1 ชิ้น | ||
฿ 299.00 ฿ 197.01 |
BOX TYPE CONTAINERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ส้ม | โปร่งใสสีส้ม | 342-6882 | 1 ชิ้น | ||
฿ 299.00 ฿ 198.03 |
BOX TYPE CONTAINERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สีแดง | โปร่งใสสีแดง | 342-6891 | 1 ชิ้น | ||
฿ 299.00 ฿ 196.02 |
BOX TYPE CONTAINERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สีใส | - | 342-6904 | 1 ชิ้น |
ภาชนะ ใสชนิดกล่อง.
[คุณสมบัติ]
·สีโปร่งใสที่ทำให้มองเห็นเนื้อหาได้แม้ในขณะที่ซ้อนกัน
·ความจุ 9 ลิตร
·ทำจาก โพลีโพรพีลีน
·ปลอดภัย ผลิตภัณฑ์ ผลิตในญี่ปุ่น
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการชิ้นส่วนในโรงงานและไซต์งาน
รหัสรุ่น |
---|
TSK-910B |
TSK-910BK |
TSK-910OR |
TSK-910R |
TSK-910TM |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | สี | รายละเอียดสี | รหัสของทรัสโก้ | จำนวนที่บรรจุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 299.00 |
BOX TYPE CONTAINERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | สีน้ำเงิน | สีฟ้าใส | 342-6866 | 1 ชิ้น | ||
฿ 299.00 |
BOX TYPE CONTAINERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สีดำ | โปร่งใสสีดำ | 342-6874 | 1 ชิ้น | ||
฿ 299.00 ฿ 197.01 |
BOX TYPE CONTAINERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ส้ม | โปร่งใสสีส้ม | 342-6882 | 1 ชิ้น | ||
฿ 299.00 ฿ 198.03 |
BOX TYPE CONTAINERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สีแดง | โปร่งใสสีแดง | 342-6891 | 1 ชิ้น | ||
฿ 299.00 ฿ 196.02 |
BOX TYPE CONTAINERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สีใส | - | 342-6904 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง