(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
SK-100-BL |
SK-100-OR |
SK-1200-BL |
SK-1200-OR |
SK-200-BL |
SK-200-OR |
SK-400-BL |
SK-400-OR |
SK-500-BL |
SK-500-OR |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ด้านหน้าอาคารขนาดใหญ่ (มิลลิเมตร) |
ความลึกขนาดใหญ่ (มิลลิเมตร) |
ความสูงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางหลัก (มิลลิเมตร) |
ความจุ (L) |
สี | ขนาดภายในที่ใช้งานได้: ที่ดินริมถนน (มิลลิเมตร) |
ขนาดภายในที่ใช้งานได้: ความลึก (มิลลิเมตร) |
ขนาดภายในที่ใช้งานได้: ความสูง (มิลลิเมตร) |
รายละเอียดสี | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,456.70 |
BOX TYPE CONTAINERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 703 | 503 | 411 | 106 | สีน้ำเงิน | 629 | 429 | 366 | ฟ้าอ่อน | 342-3140 | 7100 | 1 ชิ้น | ||
฿ 6,456.70 |
BOX TYPE CONTAINERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 703 | 503 | 411 | 106 | ส้ม | 629 | 429 | 366 | ส้ม | 342-3166 | 7100 | 1 ชิ้น | ||
฿ 89,639.00 |
BOX TYPE CONTAINERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1990 | 1050 | 848 | 1205 | สีน้ำเงิน | 1860 | 900 | 693 | สีน้ำเงิน | 459-3791 | 76500 | 1 ชิ้น | ||
฿ 89,639.00 |
BOX TYPE CONTAINERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1990 | 1050 | 848 | 1205 | ส้ม | 1860 | 900 | 693 | ส้ม | 459-3804 | 76500 | 1 ชิ้น | ||
฿ 12,455.00 |
BOX TYPE CONTAINERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 883 | 642 | 517 | 211 | สีน้ำเงิน | 783 | 542 | 482 | ฟ้าอ่อน | 459-3812 | 15100 | 1 ชิ้น | ||
฿ 12,455.00 |
BOX TYPE CONTAINERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 883 | 642 | 517 | 211 | ส้ม | 783 | 542 | 482 | ส้ม | 459-3821 | 15100 | 1 ชิ้น | ||
฿ 33,889.00 |
BOX TYPE CONTAINERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1096 | 793 | 643 | 416 | สีน้ำเงิน | 986 | 683 | 603 | ฟ้าอ่อน | 459-3839 | 26600 | 1 ชิ้น | ||
฿ 33,889.00 |
BOX TYPE CONTAINERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1096 | 793 | 643 | 416 | ส้ม | 986 | 683 | 603 | ส้ม | 459-3847 | 26600 | 1 ชิ้น | ||
฿ 38,505.00 |
BOX TYPE CONTAINERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1340 | 865 | 688 | 503 | สีน้ำเงิน | 1215 | 740 | 532 | สีน้ำเงิน | 459-3855 | 41000 | 1 ชิ้น | ||
฿ 38,505.00 |
BOX TYPE CONTAINERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1340 | 865 | 688 | 503 | ส้ม | 1215 | 740 | 532 | ส้ม | 459-3863 | 41000 | 1 ชิ้น |
ภาชนะ ขนาดใหญ่พิเศษที่ผลิตโดยใช้ เครื่องจักร งานฉีดขึ้นรูป ขนาดใหญ่พิเศษ 7,000 ตันที่ใหญ่ที่สุดในโลก
[คุณสมบัติ]
· ภาชนะ แบบ ภาชนะ มี ความทนทาน ทนสารเคมี และความสามารถในการซักได้ดีเยี่ยมซึ่งทั้งถูกสุขอนามัยและสามารถวางซ้อนกันได้อย่างมั่นคง
· พื้นผิว ด้านในของ ภาชนะ มี สเกลวัด ลิตรระบุความจุและสามารถตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้โดยสหภาพชาวประมงของญี่ปุ่นเป็นภาชนะสำหรับปลาที่จับด้วยตาข่าย
·เมื่อใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสามารถทนน้ำร้อนเดือดที่อุณหภูมิ 90 °ได้นาน 8 ชั่วโมงต่อวัน
รหัสรุ่น |
---|
SK-100-BL |
SK-100-OR |
SK-1200-BL |
SK-1200-OR |
SK-200-BL |
SK-200-OR |
SK-400-BL |
SK-400-OR |
SK-500-BL |
SK-500-OR |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ด้านหน้าอาคารขนาดใหญ่ (มิลลิเมตร) |
ความลึกขนาดใหญ่ (มิลลิเมตร) |
ความสูงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางหลัก (มิลลิเมตร) |
ความจุ (L) |
สี | ขนาดภายในที่ใช้งานได้: ที่ดินริมถนน (มิลลิเมตร) |
ขนาดภายในที่ใช้งานได้: ความลึก (มิลลิเมตร) |
ขนาดภายในที่ใช้งานได้: ความสูง (มิลลิเมตร) |
รายละเอียดสี | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,456.70 |
BOX TYPE CONTAINERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 703 | 503 | 411 | 106 | สีน้ำเงิน | 629 | 429 | 366 | ฟ้าอ่อน | 342-3140 | 7100 | 1 ชิ้น | ||
฿ 6,456.70 |
BOX TYPE CONTAINERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 703 | 503 | 411 | 106 | ส้ม | 629 | 429 | 366 | ส้ม | 342-3166 | 7100 | 1 ชิ้น | ||
฿ 89,639.00 |
BOX TYPE CONTAINERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1990 | 1050 | 848 | 1205 | สีน้ำเงิน | 1860 | 900 | 693 | สีน้ำเงิน | 459-3791 | 76500 | 1 ชิ้น | ||
฿ 89,639.00 |
BOX TYPE CONTAINERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1990 | 1050 | 848 | 1205 | ส้ม | 1860 | 900 | 693 | ส้ม | 459-3804 | 76500 | 1 ชิ้น | ||
฿ 12,455.00 |
BOX TYPE CONTAINERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 883 | 642 | 517 | 211 | สีน้ำเงิน | 783 | 542 | 482 | ฟ้าอ่อน | 459-3812 | 15100 | 1 ชิ้น | ||
฿ 12,455.00 |
BOX TYPE CONTAINERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 883 | 642 | 517 | 211 | ส้ม | 783 | 542 | 482 | ส้ม | 459-3821 | 15100 | 1 ชิ้น | ||
฿ 33,889.00 |
BOX TYPE CONTAINERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1096 | 793 | 643 | 416 | สีน้ำเงิน | 986 | 683 | 603 | ฟ้าอ่อน | 459-3839 | 26600 | 1 ชิ้น | ||
฿ 33,889.00 |
BOX TYPE CONTAINERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1096 | 793 | 643 | 416 | ส้ม | 986 | 683 | 603 | ส้ม | 459-3847 | 26600 | 1 ชิ้น | ||
฿ 38,505.00 |
BOX TYPE CONTAINERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1340 | 865 | 688 | 503 | สีน้ำเงิน | 1215 | 740 | 532 | สีน้ำเงิน | 459-3855 | 41000 | 1 ชิ้น | ||
฿ 38,505.00 |
BOX TYPE CONTAINERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1340 | 865 | 688 | 503 | ส้ม | 1215 | 740 | 532 | ส้ม | 459-3863 | 41000 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง