(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ที่วางร่ม รูปแบบใหม่ที่มี การออกแบบ ที่ยอดเยี่ยม
·ประเภทสองชั้นที่รองรับร่มพับ
รหัสสินค้า |
---|
YA-80L-ID |
YA-81L-ID |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | กว้าง x ลึก x สูง (มม.) | จำนวนร่ม (ชิ้น) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,774.79 | UMBRELLA STANDS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 750 × 130 × 450 | 8 | 297-6749 | 15000 | 1 หน่วย | ||
฿ 13,805.15 | UMBRELLA STANDS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 750 × 200 × 450 | 16 | 297-6757 | 20000 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด …
ชนิด | ที่วางร่ม | วัสดุ | เหล็กกล้า | คุณสมบัติ | นี่คือ ที่วางร่ม แบบใหม่ที่มี การออกแบบ ยอดเยี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ เฟรม | เหล็กกล้า สีเคลือบชนิดอบ อะคริลิค อบ | วัสดุ ถาด น้ำหยด | โพลีไวนิลคลอไรด์รีไซเคิล (พีวีซี) | วัสดุ พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ | เหล็กกล้า สีเคลือบชนิดอบ อะคริลิค อบ |
จำนวนเนื้อหา | 1 หน่วย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง