1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เก้าอี้ทำงาน (มี ลูกล้อ)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • เก้าอี้ทำงาน (มี ลูกล้อ)
  • เก้าอี้ทำงาน (มี ลูกล้อ)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 10,908.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

เก้าอี้ทำงานที่สะดวกสบาย
[คุณสมบัติ]
· วัตถุ อำนวยความสะดวกที่ทำหน้าที่เป็นพนักพิงหรือที่วางแขนเมื่อเหนื่อยระหว่างการทำงานเบา
·สามารถหมุนได้จากเพียง พื้นผิว ที่นั่งและพนักพิง
·ฟังก์ชั่นยกระดับที่นั่งเป็นประเภทหัวปรับแก๊ส
·พร้อมที่วางเท้า.
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ระหว่างงานเบา

รหัสสินค้า
TFDC-500-BK
TFDC-500-IV
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรายละเอียดสี รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 10,908.00

WORKING CHAIRS 1 ชิ้น 1 วัน สีดำ276-93281 ขา

฿ 10,908.00

WORKING CHAIRS 1 ชิ้น 12 วัน งาช้าง276-93101 ขา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ เก้าอี้นั่งทำงาน ความกว้างที่นั่ง x ความสูงที่นั่ง(มิลลิเมตร) 380 × 460 ถึง 590 สเปค ชนิดประกอบ
ลูกล้อ ด้วย ลูกล้อ สี อื่น ๆ ไกด์ ประกอบ 15 นาทีต่อ 1 คน
มวล(ก.) 9700 มาพร้อมกับ กลไก ยกระดับที่นั่ง ประเภทการปรับแก๊ส วัสดุ ขา ท่อเหล็ก (ชุบ) ล้อไนล่อนล้อคู่
จำนวนเนื้อหา 1 ขา