1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เก้าอี้นั่งทำงาน ไม่มี ลูกล้อ L-60

WORKING CHAIRS

เก้าอี้นั่งทำงาน ไม่มี ลูกล้อ L-60
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,805.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เก้าอี้นั่งทำงาน ที่มาพร้อมกับ ฟังก์ชั่น ยกระดับแนวตั้ง
[คุณสมบัติ]
·เป็น เก้าอี้นั่งทำงาน แกนหมุน รองรับการใช้งาน กับสภาพแวดล้อมการทำงานต่างๆ
·ที่นั่ง:ยูรีเทน.
·ขา:เหล็กกล้า
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับการทำงาน.

คุณสมบัติ

● เก้าอี้นั่งทำงาน มีที่นั่งหมุนเหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมการทำงานที่หลากหลาย

สเปค

● ผ้าเคลือบ: หนัง ไวนิล
● ความกว้างของที่นั่ง x ความสูงของที่นั่ง (มม.): 315 x 410 ถึง 530
● ฟังก์ชั่น ที่นั่ง แบบปรับได้: ชนิดสกรู

วัสดุ

● ที่นั่ง: ยูรีเทน
● ขา: เหล็กกล้า
รหัสสินค้า
L-60
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนเนื้อหา

฿ 2,805.00

WORKING CHAIRS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1 ขา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ เก้าอี้นั่งทำงาน ความกว้างที่นั่ง x ความสูงที่นั่ง(มิลลิเมตร) 315 × 410 ถึง 530 สเปค ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป
ลูกล้อ โดยไม่ต้อง ลูกล้อ สี สีเทา รหัสของทรัสโก้ 503-5988
มวล(ก.) 3000 มาพร้อมกับ กลไก ยกระดับที่นั่ง ชนิดสกรู วัสดุ เบาะ ยูรีเทน
วัสดุ ขา เหล็กกล้า จำนวนเนื้อหา 1 ขา

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน L-60 ในชุด เก้าอี้นั่งทำงาน ไม่มี ลูกล้อ L-60