(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· โต๊ะวางชิ้นงาน พับได้ น้ำหนักเบา และกะทัดรัดทนน้ำได้ดีเยี่ยม
·ความหนา 55 มม. (ขาที่เก็บไว้ใน กระดาน ด้านบน)
·มี ฟังก์ชั่น กันลื่น วางซ้อนทับ (สามารถวางซ้อนกันได้สูงสุด 25 โต๊ะ)
·เป็นประเภททุกสภาพอากาศ (กันน้ำป้องกันรังสียูวี)
กว้าง x ลึก x สูง(มิลลิเมตร) | 1800 × 500 × 330 | ประเภทผลิตภัณฑ์ | โต๊ะประชุม (แบบพับได้) | สเปค | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป |
---|---|---|---|---|---|
สีแผงด้านบน | ประเภทสีเทา | หิ้ง | ไม่มีชั้นวางที่ต่ำกว่า | รายละเอียดสีแผงด้านบน | ใหม่สีเทา |
รหัสของทรัสโก้ | 274-0435 | มวล(ก.) | 11800 | คุณสมบัติ | เป็น โต๊ะวางชิ้นงาน พับได้ น้ำหนักเบา และกะทัดรัดทนน้ำได้ดีเยี่ยม |
คุณสมบัติ 2 | ความหนา 55 มม. (สามารถเก็บขาไว้บนโต๊ะได้) ฟังก์ชั่น กันลื่น วางซ้อนทับ\nเรียงเป็นชั้น (สามารถวางซ้อนกันได้สูงสุด 25 โต๊ะ) ประเภททุกสภาพอากาศ (ทนต่อสภาพอากาศป้องกันรังสียูวี) | วัสดุ แผ่นเพลท บน | เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีนหนา 55 มม. (เรซินทั้งหมด) | วัสดุ ขา | เหล็กกล้า 26 มุม (อบผง) |
จำนวนเนื้อหา | 1 หน่วย |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TPETZ-1850 ในชุด โต๊ะประชุม, Blow Table (ไม่มีชั้นด้านล่าง)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง