1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โต๊ะประชุม, ระดับต่ำ แบบพับได้ (มีที่หุ้มขา / ไม่มีชั้นด้านล่าง)

โต๊ะประชุม, ระดับต่ำ แบบพับได้ (มีที่หุ้มขา / ไม่มีชั้นด้านล่าง)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,457.86/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·พรม
·แบบพับที่ช่วยประหยัดพื้นที่เมื่อจัดเก็บ

รหัสสินค้า
TE-0945
TE-0960
TE-1245
TE-1260
TE-1545
TE-1560
TE-1845
TE-1860
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งกว้าง x ลึก x สูง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 6,654.39

MEETING TABLES(FOLDING TYPE) 1 ชิ้น 40 วัน 900 × 450 × 330241-772380001 หน่วย

฿ 8,557.00

MEETING TABLES(FOLDING TYPE) 1 ชิ้น 40 วัน 900 × 600 × 330241-776695001 หน่วย

฿ 6,798.10

MEETING TABLES(FOLDING TYPE) 1 ชิ้น 40 วัน 1200 × 450 × 330241-773195001 หน่วย

฿ 8,387.00

MEETING TABLES(FOLDING TYPE) 1 ชิ้น 40 วัน 1200 × 600 × 330241-7774115001 หน่วย

฿ 6,641.91

MEETING TABLES(FOLDING TYPE) 1 ชิ้น 40 วัน 1500 × 450 × 330241-7740110001 หน่วย

฿ 8,123.18

MEETING TABLES(FOLDING TYPE) 1 ชิ้น 40 วัน 1500 × 600 × 330241-7782135001 หน่วย

฿ 6,457.86

MEETING TABLES(FOLDING TYPE) 1 ชิ้น 40 วัน 1800 × 450 × 330241-7758125001 หน่วย

฿ 8,103.00

MEETING TABLES(FOLDING TYPE) 1 ชิ้น 40 วัน 1800 × 600 × 330241-7791155001 หน่วย

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ โต๊ะประชุม (แบบพับได้) สเปค ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป สีแผงด้านบน เนื้อสัมผัส
หิ้ง ไม่มีชั้นวางที่ต่ำกว่า รายละเอียดสีแผงด้านบน ไม้สัก คุณสมบัติ พรม
คุณสมบัติ 2 แบบพับที่ช่วยประหยัดพื้นที่เมื่อจัดเก็บ สเปค ด้วยการเปลี่ยนเสื่อทาทามิ วัสดุ แผ่นเพลท บน แผงตกแต่งเมลามีนหนา 28 มม. / โครงสร้างฟลัช
วัสดุ ขา เหล็กกล้า 26 มุม (สีเคลือบชนิดอบ) จำนวนเนื้อหา 1 หน่วย