1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

โต๊ะประชุม, ระดับต่ำ แบบพับได้ (ไม่มีชั้นด้านล่าง)

โต๊ะประชุม, ระดับต่ำ แบบพับได้ (ไม่มีชั้นด้านล่าง)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,498.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เหมาะสำหรับการประชุม ฯลฯ ในสถานที่ที่ไม่ใช้เก้าอี้
·แบบพับที่ช่วยประหยัดพื้นที่เมื่อจัดเก็บ

คุณสมบัติ

● เหมาะสมที่สุดสำหรับการประชุมในสถานที่ที่ไม่ได้ใช้เก้าอี้
● เนื่องจากเป็นชนิดพับจึงจะ ประหยัดพื้นที่ เมื่อเก็บไว้

สเปค

● สีของ กระดาน ยอดนิยม: แก้ม
● กว้าง x ลึก x สูง (มม.): 1800 × 450 × 330

วัสดุ

● กระดาน บน: เมลามีนลามิเนตตกแต่ง 28 มม. / โครงสร้างแฟลช / คดเคี้ยว
● ขา: เหล็กกล้า แบบเหลี่ยม 26 มม. (สีเคลือบชนิดอบ) พร้อม ก้านปรับระดับ
รหัสสินค้า
TZ-0945
TZ-0960
TZ-1245
TZ-1260
TZ-1545
TZ-1560
TZ-1845
TZ-1860
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งกว้าง x ลึก x สูง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 5,626.67

MEETING TABLES(FOLDING TYPE) 1 ชิ้น 40 วัน 900 × 450 × 330241-761875001 หน่วย

฿ 8,062.30

MEETING TABLES(FOLDING TYPE) 1 ชิ้น 40 วัน 900 × 600 × 330241-764290001 หน่วย

฿ 6,500.32

MEETING TABLES(FOLDING TYPE) 1 ชิ้น 40 วัน 1200 × 450 × 330241-762690001 หน่วย

฿ 8,372.24

MEETING TABLES(FOLDING TYPE) 1 ชิ้น 40 วัน 1200 × 600 × 330241-7651110001 หน่วย

฿ 6,304.77

MEETING TABLES(FOLDING TYPE) 1 ชิ้น 40 วัน 1500 × 450 × 330241-7634105001 หน่วย

฿ 7,911.12

MEETING TABLES(FOLDING TYPE) 1 ชิ้น 40 วัน 1500 × 600 × 330241-7669130001 หน่วย

฿ 5,498.00

MEETING TABLES(FOLDING TYPE) 1 ชิ้น 40 วัน 1800 × 450 × 330259-4145120001 หน่วย

฿ 7,701.42

MEETING TABLES(FOLDING TYPE) 1 ชิ้น 40 วัน 1800 × 600 × 330241-7677150001 หน่วย

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ โต๊ะประชุม (แบบพับได้) สเปค ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป สีแผงด้านบน เนื้อสัมผัส
หิ้ง ไม่มีชั้นวางที่ต่ำกว่า รายละเอียดสีแผงด้านบน ไม้สัก คุณสมบัติ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการประชุม ฯลฯ ในสถานที่ที่ไม่ใช้เก้าอี้
คุณสมบัติ 2 แบบพับที่ช่วยประหยัดพื้นที่เมื่อจัดเก็บ วัสดุ แผ่นเพลท บน แผงตกแต่งเมลามีนหนา 28 มม. / โครงสร้างฟลัช วัสดุ ขา เหล็กกล้า 26 มุม (สีเคลือบชนิดอบ)
จำนวนเนื้อหา 1 หน่วย