(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เป็นขอบ พีวีซี แข็งที่พันเพื่อให้มุมโต๊ะเรียบ
·แบบพับที่ช่วยประหยัดพื้นที่เมื่อจัดเก็บ
รหัสสินค้า |
---|
TCT-1845-IV |
TCT-1845-T |
TCT-1860-IV |
TCT-1860-T |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | กว้าง x ลึก x สูง (มิลลิเมตร) | สีแผงด้านบน | รายละเอียดสีแผงด้านบน | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,354.19 | MEETING TABLES(FOLDING TYPE) | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1800 × 450 × 700 | สีขาว | งาช้าง | 276-9221 | 14000 | 1 หน่วย | ||
฿ 6,354.19 | MEETING TABLES(FOLDING TYPE) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1800 × 450 × 700 | เนื้อสัมผัส | ไม้สัก | 276-9212 | 14000 | 1 หน่วย | ||
฿ 6,892.07 | MEETING TABLES(FOLDING TYPE) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1800 × 600 × 700 | สีขาว | งาช้าง | 276-9247 | 17500 | 1 หน่วย | ||
฿ 7,096.77 | MEETING TABLES(FOLDING TYPE) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1800 × 600 × 700 | เนื้อสัมผัส | ไม้สัก | 276-9239 | 17500 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | โต๊ะประชุม (แบบพับได้) | สเปค | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | หิ้ง | พร้อมชั้นวางที่ต่ำกว่า |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ | เป็นแถบขอบ พีวีซี แข็งที่ช่วยให้มุมโต๊ะเรียบ | คุณสมบัติ 2 | แบบพับที่ช่วยประหยัดพื้นที่เมื่อจัดเก็บ | วัสดุ แผ่นเพลท บน | แผงตกแต่งเมลามีน ความดัน ต่ำหนา 28 มม. ม้วนขอบโพลีไวนิลคลอไรด์ชุบแข็ง (ขอบ พีวีซี ) |
วัสดุ ขา | เหล็กกล้า 26 มุม (อบผง) | จำนวนเนื้อหา | 1 หน่วย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง