(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
MM-8 |
MM-10 |
MM-13 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | การใช้งาน ความกว้าง ข้อต่อ (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) |
ความยาว (ม.) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,782.00 |
BACKUP MATERIALS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 5-7 | 8 | 200 | 175-9370 | 800 | กล่อง | ||
฿ 2,303.00 |
BACKUP MATERIALS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 7-8 | 10 | 250 | 175-9388 | 1400 | กล่อง | ||
฿ 2,282.00 |
BACKUP MATERIALS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 9 ถึง 11 | 13 | 150 | 175-9396 | 1400 | กล่อง |
[คุณสมบัติ]
· โพลีเอทิลีน โฟมสูงมี ความยืดหยุ่น ยืดหยุ่นยืดหยุ่นและ ความยืดหยุ่น ได้ดีเยี่ยม
·เหมาะสมที่สุดสำหรับการอุดช่องว่างใน ข้อต่อ เนื่องจากทนน้ำและ ฉนวนกันความร้อน ความ ร้อน ได้สูง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ตั้งแต่ วัสดุ บรรจุภัณฑ์ไปจนถึงวิศวกรรมโยธาและฟิลเลอร์ ข้อต่อ ก่อสร้างแก้วและ ยาแนว สำรอง วัสดุ ๆ
รหัสรุ่น |
---|
MM-8 |
MM-10 |
MM-13 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | การใช้งาน ความกว้าง ข้อต่อ (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) |
ความยาว (ม.) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,782.00 |
BACKUP MATERIALS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 5-7 | 8 | 200 | 175-9370 | 800 | กล่อง | ||
฿ 2,303.00 |
BACKUP MATERIALS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 7-8 | 10 | 250 | 175-9388 | 1400 | กล่อง | ||
฿ 2,282.00 |
BACKUP MATERIALS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 9 ถึง 11 | 13 | 150 | 175-9396 | 1400 | กล่อง |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง