(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เป่าผง เศษโลหะ เศษผ้า น้ำ ควัน ฯลฯ และช่วยระบายความร้อนในพื้นที่ปฏิบัติงานร้อน
รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ MAG-11D
รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ MAG-22D
ปืนลม คลองเลื่อย หลุมลึกชนิด Dimensions
(หน่วย: มิลลิเมตร)
- | A | B | C | D | E | F | G | H | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAG-11D | 26 | 25 | 135 | 210 | 160 | 51 | 45 ° | 4 | P22 |
MAG-22D | 38 | 32 | 145 | 235 | 183 | 52 | 45 ° | 5 | G30 |
ไม่ | Part name | จำนวน | วัสดุ ขนาด รหัสรุ่น/ Part number | กระบวนการเตรียมผิว |
---|---|---|---|---|
1 | ตัวเรือน | 1 | ADC 1 | ทาสีเงิน |
2 | โอริง | 1 | NOK | สีดำ |
3 | หัวฉีด | 1 | 17S | พื้นหลัง |
4 | ท่อเหล็ก ดูด | 1 | 17S | ทาสีเงิน |
5 | ตัวปรับแรงดันลม | 1 | กลาง | โครเมี่ยม-plated |
6 | หัวฉีด | 1 | ทองแดง | โครเมี่ยม-plated |
7 | ท่อเหล็ก ดูดใส | 1 | สภาพแวดล้อมที่โปร่งใส | โปร่งใส |
8 | ข้อต่อ น | 1 | SS41 1/4 | โครเมี่ยม-plated |
[คลองเลื่อย เนื้อหา / อุปกรณ์เสริม]
[คลองเลื่อย เนื้อหา / อุปกรณ์เสริม]
รหัสสินค้า |
---|
MAG-11D |
MAG-22D |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ท่อนำเข้า (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางการ ระบบระบายอากาศ ด้านนอก (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | ปริมาณการใช้อากาศ (ลบ.ม. / นาที) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,240.00 | AIR GUNS AIR BLAST GUNS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 26 | 25 | 210 | 0.25 | 227-5775 | 350 | ||
฿ 7,412.00 | AIR GUNS AIR BLAST GUNS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 38 | 32 | 235 | 0.47 | 227-5783 | 436 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ปืนลม (หลุมลึก / ประเภทการติดตั้ง) | ตัวเครื่อง หลัก / คลองเลื่อย | คลองเลื่อย ผลิตภัณฑ์ | ความดัน ใช้งานสูงสุด(Mpa) | 0.6 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ท่อเหล็ก ดูด | PVC | คลองเลื่อย เนื้อหา | สายยาง:2 ชิ้น, สายยาง ดูดฝุ่น:2 ม. x 1, ถุงเก็บฝุ่น:1 ถุง | วัสดุ | ตัวเครื่อง:หัวฉีด อะลูมิเนียม แม่พิมพ์:อะลูมิเนียมอัลลอย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง