(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Superiot RA noncleaning ตะกั่วบัดกรี
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
รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 353.33 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
SWA-06
SWA-08
SWA-10
SWA-12
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลวด
(มิลลิเมตร)
ความยาว
(ม.)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนบรรจุ

฿ 370.00

STICK SOLDER 1 ชิ้น 1 วัน 0.6 5.6 400-2245 15 1 ชิ้น

฿ 353.33

STICK SOLDER 1 ชิ้น 1 วัน 0.8 4.4 400-2253 20 1 ชิ้น

฿ 383.33

STICK SOLDER 1 ชิ้น 1 วัน 1 5.5 368-8577 35 1 ชิ้น

฿ 405.00

STICK SOLDER 1 ชิ้น 1 วัน 1.2 4.6 400-2261 40 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ปลอดสารตะกั่ว
    x
  • รุ่น ผลิตภัณฑ์
    ตะกั่วบัดกรี (แบบแท่ง)
  • ฟลักซ์ (with Rosin)
    กับ
  • คุณสมบัติ
    สารตกค้างของ ฟลักซ์ ไม่กัดกร่อนไม่มีการเกิดข้อบกพร่องเนื่องจากอายุกิจกรรมที่ยาวนานมีความโดดเด่นและแสดงให้เห็นถึงอัตราส่วนการแพร่กระจายที่ยอดเยี่ยมและการ ตะกั่วบัดกรี เปียกด้วย สเตนเลส ซึ่งไม่สามารถบัดกรีได้จนถึงปัจจุบันสารตกค้างมีความเสถียรและมีคุณสมบัติไม่ ความนำไฟฟ้า และไม่ดูดความชื้นได้ดีเยี่ยมใช้ ยางสน ชนิดแอคทีฟเอมีนออร์แกนิก (ชนิดที่ไม่ใช่คลอรีน)Class JIS-B
  • ใช้
    สำหรับ สเตนเลส / นิกเกิล
  • จำนวนบรรจุ
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

ตะกั่วบัดกรี ประสิทธิภาพสูงชนิดไม่ต้องล้างที่มี ฟลักซ์ ที่สามารถ ตะกั่วบัดกรี สเตนเลส ได้
[คุณสมบัติ]
·น้ำยา ตะกั่วบัดกรี ประสิทธิภาพสูงชนิดไม่ซักที่มี ฟลักซ์
· ตะกั่วบัดกรี ซึ่งสารตกค้างของ ฟลักซ์ ไม่กัดกร่อนและไม่ก่อให้เกิดความล้มเหลวเนื่องจากอายุ
·สารตกค้างไม่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้าและดีเยี่ยมในการไม่ดูดความชื้นและความเสถียร
·มีความยั่งยืนของกิจกรรมที่ยอดเยี่ยมและมีอัตราการแพร่กระจายสูงและความสามารถในการเปียกของ ตะกั่วบัดกรี แม้ใน สเตนเลส ซึ่งไม่สามารถบัดกรีด้วยการ ตะกั่วบัดกรี แบบเดิมได้
·ใช้ ยางสน แอคทีฟพิเศษที่มีส่วนผสมของเอมีน (ที่ไม่ใช่คลอรีน)
· Class JIS-BSn 60%, pb 40% (จุดหลอมเหลว 183 ° C ถึง 190 ° C)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสมที่สุดสำหรับงานบัดกรี สเตนเลส และ นิกเกิล

รหัสรุ่น
SWA-06
SWA-08
SWA-10
SWA-12
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลวด
(มิลลิเมตร)
ความยาว
(ม.)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนบรรจุ

฿ 370.00

STICK SOLDER 1 ชิ้น 1 วัน 0.6 5.6 400-2245 15 1 ชิ้น

฿ 353.33

STICK SOLDER 1 ชิ้น 1 วัน 0.8 4.4 400-2253 20 1 ชิ้น

฿ 383.33

STICK SOLDER 1 ชิ้น 1 วัน 1 5.5 368-8577 35 1 ชิ้น

฿ 405.00

STICK SOLDER 1 ชิ้น 1 วัน 1.2 4.6 400-2261 40 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● ความ ความทนทาน ยอดเยี่ยมของกิจกรรมแสดงให้เห็นถึงอัตราการแพร่กระจายที่ดีเยี่ยมและความสามารถในการ ตะกั่วบัดกรี เปียกแม้ในผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้า อื่น ๆ เช่น สเตนเลส ที่ไม่สามารถบัดกรีด้วยการบัดกรีทั่วไป

การใช้

● สำหรับ สเตนเลส และ นิกเกิล

สเปค

● SPQ (ชิ้น): 1
● จุดหลอมเหลว: 183 ถึง 190 ° c
● ฟลักซ์: Class JIS-B

วัสดุ

● องค์ประกอบโลหะผสม (ดีบุก: 60% สายนำไฟฟ้า: 40%)