(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
OH-1 |
OH-1L |
OH-2 |
OH-2L |
OH-3 |
OHN-1LS |
OHN-1S |
OHN-2LS |
OHN-2S |
OHN-3S |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | โหลดสม่ำเสมอ (กิโลกรัม) |
ประเภทรายละเอียด | ความยาว (มิลลิเมตร) |
ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
มือจับ ความสูง (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ลูกล้อ (มิลลิเมตร) |
สต๊อปเปอร์ รองรับการใช้งาน | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
โหลดไฟฟ้า เครื่องแบบ (ตัวเครื่อง) (กิโลกรัม) |
โหลดไฟฟ้า สม่ำเสมอ (เมื่อใช้ สต๊อปเปอร์) (กิโลกรัม) |
ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 38,716.96 |
STEEL PLATFORM TRUCKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 700 | ไม่มีสต๊อปเปอร์ | 1200 | 750 | 298 | 856 | 200 | 900-4-BAR01 | 504-9521 | 53000 | - | - | 1 หน่วย | ||
฿ 41,377.78 |
STEEL PLATFORM TRUCKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 700 | ไม่มีสต๊อปเปอร์ | 1400 | 750 | 298 | 856 | 200 | 900-4-BAR01 | 504-9539 | 62000 | - | - | 1 หน่วย | ||
฿ 27,460.19 |
STEEL PLATFORM TRUCKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 500 | ไม่มีสต๊อปเปอร์ | 900 | 600 | 253 | 811 | 150 | 900-4-BAR01 | 504-9458 | 37000 | - | - | 1 หน่วย | ||
฿ 28,422.77 |
STEEL PLATFORM TRUCKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 500 | ไม่มีสต๊อปเปอร์ | 1200 | 600 | 253 | 811 | 150 | 900-4-BAR01 | 504-9466 | 49000 | - | - | 1 หน่วย | ||
฿ 22,334.22 |
STEEL PLATFORM TRUCKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 300 | ไม่มีสต๊อปเปอร์ | 800 | 450 | 194 | 752 | 100 | 900-2-BAR01 | 504-9407 | 23000 | - | - | 1 หน่วย | ||
฿ 42,710.48 |
STEEL PLATFORM TRUCKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 700 | มีสต๊อปเปอร์ด้วย | 1400 | 750 | 298 | 856 | 200 | 900-4-BAR01 | 308-1150 | 63000 | 500 | 230 | 1 หน่วย | ||
฿ 40,121.25 |
STEEL PLATFORM TRUCKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 700 | มีสต๊อปเปอร์ด้วย | 1200 | 750 | 298 | 856 | 200 | 900-4-BAR01 | 308-1141 | 54000 | 500 | 230 | 1 หน่วย | ||
฿ 33,306.04 |
STEEL PLATFORM TRUCKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 500 | มีสต๊อปเปอร์ด้วย | 1200 | 600 | 253 | 811 | 150 | 900-4-BAR01 | 308-1133 | 50000 | 400 | 250 | 1 หน่วย | ||
฿ 30,022.48 |
STEEL PLATFORM TRUCKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 500 | มีสต๊อปเปอร์ด้วย | 900 | 600 | 253 | 811 | 150 | 900-4-BAR01 | 308-1125 | 38000 | 400 | 250 | 1 หน่วย | ||
฿ 25,262.35 |
STEEL PLATFORM TRUCKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 300 | มีสต๊อปเปอร์ด้วย | 800 | 450 | 194 | 752 | 100 | 900-2-BAR01 | 308-1117 | 24000 | 300 | 170 | 1 หน่วย |
รถบรรทุก เหล็กกล้า ที่แข็งแกร่งและมีอายุการใช้งานยาวนานกว่ารถบรรทุกแบบกดและรถบรรทุก เรซิ่น เนื่องจากโครงสร้างแบบเชื่อม
[คุณสมบัติ]
·ใช้ ลูกล้อ ที่แข็งแรงและทนทานซึ่งมีความทนทานในสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายกว่า ลูกล้อ เหล็กกล้า แผ่นเพลท
· การออกแบบ ปลอดภัยพร้อม ยาง กันกระแทกที่มุมของ รถเข็นแบบลาก/ ดอลลี่
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขนส่งของหนักและใช้งานในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง
รหัสรุ่น |
---|
OH-1 |
OH-1L |
OH-2 |
OH-2L |
OH-3 |
OHN-1LS |
OHN-1S |
OHN-2LS |
OHN-2S |
OHN-3S |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | โหลดสม่ำเสมอ (กิโลกรัม) |
ประเภทรายละเอียด | ความยาว (มิลลิเมตร) |
ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
มือจับ ความสูง (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ลูกล้อ (มิลลิเมตร) |
สต๊อปเปอร์ รองรับการใช้งาน | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
โหลดไฟฟ้า เครื่องแบบ (ตัวเครื่อง) (กิโลกรัม) |
โหลดไฟฟ้า สม่ำเสมอ (เมื่อใช้ สต๊อปเปอร์) (กิโลกรัม) |
ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 38,716.96 |
STEEL PLATFORM TRUCKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 700 | ไม่มีสต๊อปเปอร์ | 1200 | 750 | 298 | 856 | 200 | 900-4-BAR01 | 504-9521 | 53000 | - | - | 1 หน่วย | ||
฿ 41,377.78 |
STEEL PLATFORM TRUCKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 700 | ไม่มีสต๊อปเปอร์ | 1400 | 750 | 298 | 856 | 200 | 900-4-BAR01 | 504-9539 | 62000 | - | - | 1 หน่วย | ||
฿ 27,460.19 |
STEEL PLATFORM TRUCKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 500 | ไม่มีสต๊อปเปอร์ | 900 | 600 | 253 | 811 | 150 | 900-4-BAR01 | 504-9458 | 37000 | - | - | 1 หน่วย | ||
฿ 28,422.77 |
STEEL PLATFORM TRUCKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 500 | ไม่มีสต๊อปเปอร์ | 1200 | 600 | 253 | 811 | 150 | 900-4-BAR01 | 504-9466 | 49000 | - | - | 1 หน่วย | ||
฿ 22,334.22 |
STEEL PLATFORM TRUCKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 300 | ไม่มีสต๊อปเปอร์ | 800 | 450 | 194 | 752 | 100 | 900-2-BAR01 | 504-9407 | 23000 | - | - | 1 หน่วย | ||
฿ 42,710.48 |
STEEL PLATFORM TRUCKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 700 | มีสต๊อปเปอร์ด้วย | 1400 | 750 | 298 | 856 | 200 | 900-4-BAR01 | 308-1150 | 63000 | 500 | 230 | 1 หน่วย | ||
฿ 40,121.25 |
STEEL PLATFORM TRUCKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 700 | มีสต๊อปเปอร์ด้วย | 1200 | 750 | 298 | 856 | 200 | 900-4-BAR01 | 308-1141 | 54000 | 500 | 230 | 1 หน่วย | ||
฿ 33,306.04 |
STEEL PLATFORM TRUCKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 500 | มีสต๊อปเปอร์ด้วย | 1200 | 600 | 253 | 811 | 150 | 900-4-BAR01 | 308-1133 | 50000 | 400 | 250 | 1 หน่วย | ||
฿ 30,022.48 |
STEEL PLATFORM TRUCKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 500 | มีสต๊อปเปอร์ด้วย | 900 | 600 | 253 | 811 | 150 | 900-4-BAR01 | 308-1125 | 38000 | 400 | 250 | 1 หน่วย | ||
฿ 25,262.35 |
STEEL PLATFORM TRUCKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 300 | มีสต๊อปเปอร์ด้วย | 800 | 450 | 194 | 752 | 100 | 900-2-BAR01 | 308-1117 | 24000 | 300 | 170 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง