(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รถเข็นมือเหล็กแบบเงียบ,ประเภทมือมือจับยึดอยู่กับที่พร้อมลูกล้อแบบเติมลม

รถเข็นมือเหล็กแบบเงียบ,ประเภทมือมือจับยึดอยู่กับที่พร้อมลูกล้อแบบเติมลม

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 18,058.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
SH-1LNAC-GN
SH-1NAC-GN
SH-2LNAC-GN
SH-2NAC-GN
SH-3NAC-GN
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง โหลดสม่ำเสมอ
(กิโลกรัม)
ความยาว
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
มือจับ ความสูง
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ลูกล้อ
(มิลลิเมตร)
สต๊อปเปอร์ รองรับการใช้งาน รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
ความจุภายใน

฿ 57,402.00

STEEL PLATFORM TRUCKS 1 ชิ้น 40 วัน 600 1400 750 289 880 200 900-4-BAR01, HTL01 337-2693 43000 1 หน่วย

฿ 53,905.00

STEEL PLATFORM TRUCKS 1 ชิ้น 40 วัน 600 1200 750 289 880 200 900-4-BAR01, HTL01 337-2685 38000 1 หน่วย

฿ 24,173.00

STEEL PLATFORM TRUCKS 1 ชิ้น 40 วัน 500 1200 600 226 872 150 900-4-BAR01, HTL01 337-2677 35000 1 หน่วย

฿ 19,327.00

STEEL PLATFORM TRUCKS 1 ชิ้น 40 วัน 500 900 600 226 872 150 900-4-BAR01, HTL01 337-2669 30000 1 หน่วย

฿ 18,058.00

STEEL PLATFORM TRUCKS 1 ชิ้น 40 วัน 300 800 450 168 868 100 900-2-BAR01, HTL01 337-2651 22000 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    รถเข็น ขนส่ง
  • วัสดุตัวผลิตภัณฑ์
    เหล็กกล้า
  • มาตรการแก้ไขด้านความเงียบ
    ที่มีจำหน่าย
  • ตัวผลิตภัณฑ์:ตัวเลือก
    ตัวเครื่อง หลัก
  • ประเภทรายละเอียด
    ไม่มีสต๊อปเปอร์
  • สเปค
    ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป , แบบมือจับยึดอยู่กับที่ , ลูกล้อยึดอยู่กับที่และลูกล้อที่หมุนได้ อย่างละ 2 ตัว , ค่าความดัง : 34 เดซิเบล
  • โหลดไฟฟ้า แพลตฟอร์ม
    เหล็ก
  • มือจับ
    เหล็ก
  • วัสดุ เหล็กยึด ลูกล้อ
    เหล็ก
  • วัสดุ ล้อ
    ยาง
  • กระบวนการเตรียมผิว ตัวเครื่อง หลัก
    สีฝุ่น
  • ความจุภายใน
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ใช้ลูกล้อแบบเติมลม "บางเบาและทนทาน" เพื่อการเลี้ยวที่ราบรื่น,เสียงรบกวนต่ำ,น้ำหนักเบาและอายุการใช้งานยาวนานทำให้เหมาะเป็นรถเข็นมือที่มีเสียงรบกวนต่ำ
·เนื่องจากพื้นผิวของแท่นรับน้ำหนักได้รับการผลิตโดยใช้วิธีการดัดแผ่นเพลท เหล็กและการเชื่อมแบบเฉพาะจุดจึงมีพื้นผิว สะอาดและแข็งแรงและมีความไม่สม่ำเสมอน้อยกว่า
·มียางกันกระแทกที่มุมด้านหน้าเพื่อความปลอดภัย
·สามารถเปลี่ยนตำแหน่งของล้อที่หมุนและล้อที่ยึดอยู่กับที่ได้

รหัสรุ่น
SH-1LNAC-GN
SH-1NAC-GN
SH-2LNAC-GN
SH-2NAC-GN
SH-3NAC-GN
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง โหลดสม่ำเสมอ
(กิโลกรัม)
ความยาว
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
มือจับ ความสูง
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ลูกล้อ
(มิลลิเมตร)
สต๊อปเปอร์ รองรับการใช้งาน รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
ความจุภายใน

฿ 57,402.00

STEEL PLATFORM TRUCKS 1 ชิ้น 40 วัน 600 1400 750 289 880 200 900-4-BAR01, HTL01 337-2693 43000 1 หน่วย

฿ 53,905.00

STEEL PLATFORM TRUCKS 1 ชิ้น 40 วัน 600 1200 750 289 880 200 900-4-BAR01, HTL01 337-2685 38000 1 หน่วย

฿ 24,173.00

STEEL PLATFORM TRUCKS 1 ชิ้น 40 วัน 500 1200 600 226 872 150 900-4-BAR01, HTL01 337-2677 35000 1 หน่วย

฿ 19,327.00

STEEL PLATFORM TRUCKS 1 ชิ้น 40 วัน 500 900 600 226 872 150 900-4-BAR01, HTL01 337-2669 30000 1 หน่วย

฿ 18,058.00

STEEL PLATFORM TRUCKS 1 ชิ้น 40 วัน 300 800 450 168 868 100 900-2-BAR01, HTL01 337-2651 22000 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1