(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Mighty พกพาเลทกล่องม้วน สเตนเลส ชนิด MC
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
    ฿ 65,621.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
MC-1D
MC-1E
MC-2D
MC-2E
MC-3D
MC-3E
MC-4D
MC-4E
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง พิมพ์รายละเอียด ความยาว มิติ ภายนอก
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้างภายนอก
(มิลลิเมตร)
ความยาวของมิติภายในที่ใช้งานได้
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของมิติภายในที่ใช้งานได้
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 78,744.00

CAGE CARRIAGES(STAINLESS TYPE 1 ชิ้น 40 วัน เหล็กยึด ลูกล้อ: สเตนเลส (SUS304) 610 800 570 740 465-1031 38000 1 หน่วย

฿ 65,621.00

CAGE CARRIAGES(STAINLESS TYPE 1 ชิ้น 40 วัน เหล็กยึด ลูกล้อ: สเตนเลส 610 800 570 740 465-1049 38000 1 หน่วย

฿ 81,131.00

CAGE CARRIAGES(STAINLESS TYPE 1 ชิ้น 40 วัน เหล็กยึด ลูกล้อ: สเตนเลส (SUS304) 610 950 570 890 465-1057 41000 1 หน่วย

฿ 68,006.00

CAGE CARRIAGES(STAINLESS TYPE 1 ชิ้น 40 วัน เหล็กยึด ลูกล้อ: สเตนเลส 610 950 570 890 465-1065 41000 1 หน่วย

฿ 88,686.00

CAGE CARRIAGES(STAINLESS TYPE 1 ชิ้น 40 วัน เหล็กยึด ลูกล้อ: สเตนเลส (SUS304) 810 950 770 890 465-1073 45000 1 หน่วย

฿ 75,563.00

CAGE CARRIAGES(STAINLESS TYPE 1 ชิ้น 40 วัน เหล็กยึด ลูกล้อ: สเตนเลส 810 950 770 890 465-1081 45000 1 หน่วย

฿ 90,676.00

CAGE CARRIAGES(STAINLESS TYPE 1 ชิ้น 40 วัน เหล็กยึด ลูกล้อ: สเตนเลส (SUS304) 810 1100 770 1040 465-1090 48000 1 หน่วย

฿ 77,551.00

CAGE CARRIAGES(STAINLESS TYPE 1 ชิ้น 40 วัน เหล็กยึด ลูกล้อ: สเตนเลส 810 1100 770 1040 465-1103 48000 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    จานสีม้วน
  • โหลดสม่ำเสมอ(กิโลกรัม)
    500
  • วัสดุตัวผลิตภัณฑ์
    ทำจาก สเตนเลส
  • ตัวผลิตภัณฑ์:ตัวเลือก
    ตัวเครื่อง
  • ลูกล้อ(มิลลิเมตร)
    150
  • ความสูงรวม(มิลลิเมตร)
    1700
  • ขนาด ความสูง ขนาดภายนอก(มิลลิเมตร)
    233
  • ขนาดความสูงภายในที่ใช้งานได้(มิลลิเมตร)
    1470
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

รถเข็น ขนส่งที่สามารถจัดเก็บได้อย่างกะทัดรัดเมื่อไม่ใช้งาน
[คุณสมบัติ]
·แข็งแกร่งและเชื่อถือได้ภายใต้เงื่อนไขใด ๆ รวมถึงสิ่งสกปรกความชื้นน้ำน้ำทะเล ฯลฯ
·สามารถทำความสะอาดด้วยสารเคมีเช่น สารชะล้าง ฆ่าเชื้อ ฯลฯ เพื่อการใช้งานที่ถูกสุขอนามัยตลอดเวลา
·สามารถขนย้ายและจัดเก็บสินค้าที่โหลดได้ตามที่เป็นอยู่ (ด้วย สเปค หมุน)
·สามารถพับเก็บได้เมื่อไม่ใช้งานช่วยประหยัดพื้นที่ได้มาก
· ลูกล้อ 2 ใน 4 ล้อ มี สต็อปเปอร์ ปิด
·อุปกรณ์ ลูกล้อ มี 2 แบบ:เหล็กกล้า และ สเตนเลส (SUS 304)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·วัสดุ, ผลิตภัณฑ์เคมี physico-, ผลิตภัณฑ์อาหารและเซมิคอนดักเตอร์

รหัสรุ่น
MC-1D
MC-1E
MC-2D
MC-2E
MC-3D
MC-3E
MC-4D
MC-4E
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง พิมพ์รายละเอียด ความยาว มิติ ภายนอก
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้างภายนอก
(มิลลิเมตร)
ความยาวของมิติภายในที่ใช้งานได้
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของมิติภายในที่ใช้งานได้
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 78,744.00

CAGE CARRIAGES(STAINLESS TYPE 1 ชิ้น 40 วัน เหล็กยึด ลูกล้อ: สเตนเลส (SUS304) 610 800 570 740 465-1031 38000 1 หน่วย

฿ 65,621.00

CAGE CARRIAGES(STAINLESS TYPE 1 ชิ้น 40 วัน เหล็กยึด ลูกล้อ: สเตนเลส 610 800 570 740 465-1049 38000 1 หน่วย

฿ 81,131.00

CAGE CARRIAGES(STAINLESS TYPE 1 ชิ้น 40 วัน เหล็กยึด ลูกล้อ: สเตนเลส (SUS304) 610 950 570 890 465-1057 41000 1 หน่วย

฿ 68,006.00

CAGE CARRIAGES(STAINLESS TYPE 1 ชิ้น 40 วัน เหล็กยึด ลูกล้อ: สเตนเลส 610 950 570 890 465-1065 41000 1 หน่วย

฿ 88,686.00

CAGE CARRIAGES(STAINLESS TYPE 1 ชิ้น 40 วัน เหล็กยึด ลูกล้อ: สเตนเลส (SUS304) 810 950 770 890 465-1073 45000 1 หน่วย

฿ 75,563.00

CAGE CARRIAGES(STAINLESS TYPE 1 ชิ้น 40 วัน เหล็กยึด ลูกล้อ: สเตนเลส 810 950 770 890 465-1081 45000 1 หน่วย

฿ 90,676.00

CAGE CARRIAGES(STAINLESS TYPE 1 ชิ้น 40 วัน เหล็กยึด ลูกล้อ: สเตนเลส (SUS304) 810 1100 770 1040 465-1090 48000 1 หน่วย

฿ 77,551.00

CAGE CARRIAGES(STAINLESS TYPE 1 ชิ้น 40 วัน เหล็กยึด ลูกล้อ: สเตนเลส 810 1100 770 1040 465-1103 48000 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1