(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อ่าง Tonbo Jumbo พร้อม สต๊อปเปอร์ อุปกรณ์ระบายน้ำ ( แบบเหลี่ยม)
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
รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 732.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
799
833
836
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ที่ดินริมถนน
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
ความจุ
(L)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 732.00

TUBS 1 ชิ้น 12 วัน 660 470 330 60 363-5333 1800 1 ชิ้น

฿ 1,362.00

TUBS 1 ชิ้น 1 วัน 860 660 340 120 363-5350 3200 1 ชิ้น

฿ 1,104.00

TUBS 1 ชิ้น 1 วัน 770 585 295 80 363-5341 2400 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ถังน้ำ แบบเหลี่ยม
  • วัสดุ (ตัวผลิตภัณฑ์)
    อื่น ๆ
  • รายละเอียด วัสดุ
    โพลีโพรพีลีน (PP)
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·รูปทรงสี่เหลี่ยมมีการใช้งานที่ยอดเยี่ยมและไม่น่าจะใช้พื้นที่โดยไม่จำเป็น
·มี สต๊อปเปอร์ สายยาง และ สต๊อปเปอร์ อุปกรณ์ระบายน้ำ
· สอดคล้องตามมาตรฐาน กับ การสุขาภิบาลอาหารแห่งประเทศญี่ปุ่น

รหัสรุ่น
799
833
836
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ที่ดินริมถนน
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
ความจุ
(L)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 732.00

TUBS 1 ชิ้น 12 วัน 660 470 330 60 363-5333 1800 1 ชิ้น

฿ 1,362.00

TUBS 1 ชิ้น 1 วัน 860 660 340 120 363-5350 3200 1 ชิ้น

฿ 1,104.00

TUBS 1 ชิ้น 1 วัน 770 585 295 80 363-5341 2400 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ผิดปกติง่ายต่อการใช้พื้นที่ที่ไม่จำเป็นและการใช้งานเป็นเลิศ

สเปค

● ผลิตภัณฑ์เพื่อการสุขาภิบาลอาหาร
● ด้วย สายยาง หยุด
● พร้อมก๊อกน้ำ

วัสดุ

● โพลีโพรพีลีน (PP)