(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ถังน้ำ โพลีเอทิลีน ( แบบกลม)
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
รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 1,579.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
MH-35
MH-45
MH-65
MH-100
MH-140
MH-200
MH-300
MH-500
MH-900
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความจุ
(L)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดภายนอก สำคัญ
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 1,579.00

TUBS 1 ชิ้น 40 วัน 35 415 390 458-0788 1700 1 ชิ้น

฿ 1,619.00

TUBS 1 ชิ้น 40 วัน 45 435 475 458-0796 2400 1 ชิ้น

฿ 2,124.00

TUBS 1 ชิ้น 40 วัน 65 520 515 458-0818 2500 1 ชิ้น

฿ 3,035.00

TUBS 1 ชิ้น 40 วัน 100 590 615 458-0711 3800 1 ชิ้น

฿ 4,453.00

TUBS 1 ชิ้น 40 วัน 140 815 575 458-0737 5200 1 ชิ้น

฿ 5,261.00

TUBS 1 ชิ้น 40 วัน 200 720 765 458-0753 6500 1 ชิ้น

฿ 7,486.00

TUBS 1 ชิ้น 40 วัน 300 875 830 458-0770 8300 1 ชิ้น

฿ 12,951.00

TUBS 1 ชิ้น 40 วัน 500 905 950 458-0800 13000 1 ชิ้น

฿ 24,080.00

TUBS 1 ชิ้น 40 วัน 900 1070 1155 458-0826 25000 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    อาบน้ำทรง แบบกลม
  • วัสดุ (ตัวเครื่อง)
    โพลีเอทิลีน (PE)
  • คุณสมบัติ
    ทำจาก โพลีเอทิลีน ที่ทนทานต่อแรงกระแทกสามารถติดตั้ง ฝาครอบ ระบายน้ำได้
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ทำจาก โพลีเอทิลีน ทนต่อแรงกระแทก
·สามารถติดตั้ง อุปกรณ์เสริม ฝาครอบ อุปกรณ์ระบายน้ำ เป็นตัวเลือกได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เพื่อการเกษตรและการประมง

รหัสรุ่น
MH-35
MH-45
MH-65
MH-100
MH-140
MH-200
MH-300
MH-500
MH-900
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความจุ
(L)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดภายนอก สำคัญ
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 1,579.00

TUBS 1 ชิ้น 40 วัน 35 415 390 458-0788 1700 1 ชิ้น

฿ 1,619.00

TUBS 1 ชิ้น 40 วัน 45 435 475 458-0796 2400 1 ชิ้น

฿ 2,124.00

TUBS 1 ชิ้น 40 วัน 65 520 515 458-0818 2500 1 ชิ้น

฿ 3,035.00

TUBS 1 ชิ้น 40 วัน 100 590 615 458-0711 3800 1 ชิ้น

฿ 4,453.00

TUBS 1 ชิ้น 40 วัน 140 815 575 458-0737 5200 1 ชิ้น

฿ 5,261.00

TUBS 1 ชิ้น 40 วัน 200 720 765 458-0753 6500 1 ชิ้น

฿ 7,486.00

TUBS 1 ชิ้น 40 วัน 300 875 830 458-0770 8300 1 ชิ้น

฿ 12,951.00

TUBS 1 ชิ้น 40 วัน 500 905 950 458-0800 13000 1 ชิ้น

฿ 24,080.00

TUBS 1 ชิ้น 40 วัน 900 1070 1155 458-0826 25000 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● มันทำจาก โพลีเอทิลีน แข็งแกร่งต่อแรงกระแทก
● ตัว อุปกรณ์เสริม ฝาครอบ อุปกรณ์ระบายน้ำ เป็นอุปกรณ์เสริม

วัสดุ

● โพลีเอทิลีน (PE)