(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ถุงผ้า (ขนาด ความคุ้มค่า )

ถุงผ้า (ขนาด ความคุ้มค่า )

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 1,129.41 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
TCB-1E
TCB-1ER
TCB-2E
TCB-2ER
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ประเภทรายละเอียด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. พอร์ตเชื่อมต่อ ด้านนอก ปล่อย
(มิลลิเมตร)
ปล่อย พอร์ตเชื่อมต่อ สูง
(มิลลิเมตร)
ตกสะเก็ด รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 1,129.41

CONTAINER BAGS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1 ประเภท - - NA 419-8620 1900 1 ชิ้น

฿ 1,262.55

CONTAINER BAGS 1 ชิ้น 12 วัน 1 ประเภท - - ที่มีจำหน่าย 419-8638 2000 1 ชิ้น

฿ 1,209.77

CONTAINER BAGS 1 ชิ้น 12 วัน 2 ประเภท 500 500 NA 419-8646 2000 1 ชิ้น

฿ 1,337.41

CONTAINER BAGS 1 ชิ้น 12 วัน 2 ประเภท 500 500 ที่มีจำหน่าย 419-8654 2100 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ถุงผ้า
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร)
    1100
  • ความสูง(มิลลิเมตร)
    1060
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก พอร์ตเชื่อมต่อ เต้าเสียบ(มิลลิเมตร)
    1100
  • ความสูง พอร์ตเชื่อมต่อ เต้าเสียบ(มิลลิเมตร)
    700
  • วัสดุ
    โพลีโพรพีลีน ที่มีตัวแทนทนต่อสภาพอากาศ
  • มวล(กิโลกรัม)
    1000
  • การใช้งาน
    ถุงทรายเป็นวัสดุถุงขยะ วัสดุ
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สามารถยกเนื้อหาด้วยส้อมและจัดเก็บโดยตรงในคลังสินค้า ฯลฯ
·สามารถพับเก็บได้เมื่อไม่ใช้งานจึงไม่ใช้พื้นที่
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ถุงทรายเป็นถุงขยะ
·วัสดุ

รหัสรุ่น
TCB-1E
TCB-1ER
TCB-2E
TCB-2ER
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ประเภทรายละเอียด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. พอร์ตเชื่อมต่อ ด้านนอก ปล่อย
(มิลลิเมตร)
ปล่อย พอร์ตเชื่อมต่อ สูง
(มิลลิเมตร)
ตกสะเก็ด รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 1,129.41

CONTAINER BAGS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1 ประเภท - - NA 419-8620 1900 1 ชิ้น

฿ 1,262.55

CONTAINER BAGS 1 ชิ้น 12 วัน 1 ประเภท - - ที่มีจำหน่าย 419-8638 2000 1 ชิ้น

฿ 1,209.77

CONTAINER BAGS 1 ชิ้น 12 วัน 2 ประเภท 500 500 NA 419-8646 2000 1 ชิ้น

฿ 1,337.41

CONTAINER BAGS 1 ชิ้น 12 วัน 2 ประเภท 500 500 ที่มีจำหน่าย 419-8654 2100 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● เนื่องจาก สายพาน มีการกำหนดรหัสสีจึงสะดวกที่จะแยกแยะได้อย่างรวดเร็ว
● เป็นไปได้ที่จะยกเนื้อหาด้วยรถยกและจัดเก็บตามที่อยู่ในคลังสินค้าหรือสิ่งที่คล้ายกัน
● เมื่อไม่ใช้งานสามารถพับเก็บได้จึงไม่กินเนื้อที่

การใช้

● เป็นถุง ของเสีย 
● เป็นกระเป๋าขนส่งสำหรับ วัสดุ

สเปค

● โหลดไฟฟ้า สูงสุดบรรจุ (กก.): 1,000
● เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. x H (มม.): Φ1100 x 1060
● เข็มขัดสี: ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ
● SPQ (ชิ้น): 10

วัสดุ

● โพลีโพรพีลีน (PP)

คำเตือน

● การใช้จะถูก จำกัด เพียงครั้งเดียว
● ไม่ กันน้ำ
● มันไม่ได้เป็น ผลิตภัณฑ์ สอดคล้องตามมาตรฐาน ด้านสุขาภิบาลอาหาร