(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
KF-660 |
KT-100 |
KT-120 |
KT-240 |
KT-360 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความจุ (L) |
ที่ดินริมถนน (มิลลิเมตร) |
ความลึก (มิลลิเมตร) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
สี | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
กำลังการผลิตภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 44,564.52 |
DUST BOXES(PAIL TYPE) | 1 ชิ้น | 40 วัน | 660 | 1255 | 770 | 1180 | สีเขียว | 458-0613 | 48000 | 1 ชิ้น | ||
฿ 12,055.60 |
DUST BOXES(PAIL TYPE) | 1 ชิ้น | 40 วัน | 100 | 485 | 545 | 810 | เทาเข้ม | 458-0672 | 9000 | 1 ชิ้น | ||
฿ 12,967.10 |
DUST BOXES(PAIL TYPE) | 1 ชิ้น | 40 วัน | 120 | 470 | 560 | 940 | เทาเข้ม | 458-0681 | 10000 | 1 ชิ้น | ||
฿ 17,372.91 |
DUST BOXES(PAIL TYPE) | 1 ชิ้น | 40 วัน | 240 | 595 | 735 | 1000 | เทาเข้ม | 458-0699 | 14000 | 1 ชิ้น | ||
฿ 26,184.55 |
DUST BOXES(PAIL TYPE) | 1 ชิ้น | 40 วัน | 360 | 715 | 855 | 1145 | เทาเข้ม | 458-0702 | 22000 | 1 ชิ้น |
[คุณสมบัติ]
·ฝามีที่ ด้ามจับ เพื่อการเปิดและปิดที่ราบรื่นและเรียบง่าย
รหัสรุ่น |
---|
KF-660 |
KT-100 |
KT-120 |
KT-240 |
KT-360 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความจุ (L) |
ที่ดินริมถนน (มิลลิเมตร) |
ความลึก (มิลลิเมตร) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
สี | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
กำลังการผลิตภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 44,564.52 |
DUST BOXES(PAIL TYPE) | 1 ชิ้น | 40 วัน | 660 | 1255 | 770 | 1180 | สีเขียว | 458-0613 | 48000 | 1 ชิ้น | ||
฿ 12,055.60 |
DUST BOXES(PAIL TYPE) | 1 ชิ้น | 40 วัน | 100 | 485 | 545 | 810 | เทาเข้ม | 458-0672 | 9000 | 1 ชิ้น | ||
฿ 12,967.10 |
DUST BOXES(PAIL TYPE) | 1 ชิ้น | 40 วัน | 120 | 470 | 560 | 940 | เทาเข้ม | 458-0681 | 10000 | 1 ชิ้น | ||
฿ 17,372.91 |
DUST BOXES(PAIL TYPE) | 1 ชิ้น | 40 วัน | 240 | 595 | 735 | 1000 | เทาเข้ม | 458-0699 | 14000 | 1 ชิ้น | ||
฿ 26,184.55 |
DUST BOXES(PAIL TYPE) | 1 ชิ้น | 40 วัน | 360 | 715 | 855 | 1145 | เทาเข้ม | 458-0702 | 22000 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง