(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
KEY-BAK (พร้อม คลิป สายพาน แบบหมุนได้ ), KB-4
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
รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 1,005.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
KB-4
KB-4B
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี ประเภทรายละเอียด รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 1,005.00

KEY RETRACTORS 1 ชิ้น 10 วัน อื่น ๆ ฝาครอบ เหล็กกล้า 363-1800 1 ชิ้น

฿ 1,005.00

KEY RETRACTORS 1 ชิ้น 10 วัน สีดำ ปกสีดำ 363-1818 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    กระเป๋า กุญแจ / กุญแจ รอกม้วนสายไฟ
  • วัสดุ
    โซ่: สเตนเลส
  • คุณสมบัติ
    ตัวหลักสามารถแยกออกจากสายพานโดยหมุน 90 ° ผ่าน การ ทดสอบการ การยืดตัว 100,000 ครั้ง
  • ใช้
    ใช้งานได้ถึง 15 ปุ่มหรือ เครื่องมือ ขนาดเล็ก
  • มวล(ก.)
    57
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    53
  • ความสูง(มิลลิเมตร)
    98
  • ความยาวสายไฟ(ม.)
    0.6
  • แรงดึงกลับ(ก.)
    225 ถึง 280
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·มาพร้อม คลิป สายพาน ที่หมุนได้ 360 °
·หมุน ตัวเครื่อง 90 °เพื่อถอดออกจาก คลิป สายพาน
·ผ่านการทดสอบการขยายซ้ำ 100,000 ครั้ง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้ได้ถึง 15 ปุ่มหรือ เครื่องมือ ขนาดเล็ก

รหัสรุ่น
KB-4
KB-4B
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี ประเภทรายละเอียด รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 1,005.00

KEY RETRACTORS 1 ชิ้น 10 วัน อื่น ๆ ฝาครอบ เหล็กกล้า 363-1800 1 ชิ้น

฿ 1,005.00

KEY RETRACTORS 1 ชิ้น 10 วัน สีดำ ปกสีดำ 363-1818 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● ด้วย คลิป สายพาน ที่หมุนได้ 360 °
● เป็นไปได้ที่จะถอดออกจาก คลิป สายพาน โดยหมุน ตัวเครื่อง หลัก 90 °
● มีการทดสอบการ การยืดตัว 100,000 ครั้ง

การใช้

● สำหรับกุญแจและ เครื่องมือ ขนาดเล็กสูงสุด 15

สเปค

● กว้าง x สูง (มม.): 53 x 98
● ความยาวสายไฟ (m): 0.6
● แรงดึงกลับ (g): 225 ถึง 280
● SPQ (ชิ้น): 12

วัสดุ

● โซ่: สเตนเลส