(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สุทธิวัตถุประสงค์ทั่วไป

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 769.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
B-79
B-80
B-81
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง กว้าง x ยาว
(ม.)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(กิโลกรัม)
จำนวนเนื้อหา

฿ 769.00

PROTECTIVE NETS 1 ชิ้น 12 วัน 1 × 2 367-5157 0.35 1 ชิ้น

฿ 996.00

PROTECTIVE NETS 1 ชิ้น 12 วัน 1 × 3 367-5165 0.48 1 ชิ้น

฿ 1,047.00

PROTECTIVE NETS 1 ชิ้น 12 วัน 2 × 2 367-5173 0.58 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    ป้องกันตาข่าย
  • สี
    สีเขียว
  • เปิด ตาข่าย(มิลลิเมตร)
    25
  • ใช้
    ป้องกันการยุบตัวของกระเป๋าป้องกันนกสัตว์ ฯลฯ
  • สเปค
    ตาข่ายที่ไม่มีปม (สาน raschel)
  • วัสดุ (ตัวเครื่อง)
    โพลีเอทิลีน (PE)
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ทำจาก โพลีเอทิลีน ทำให้ น้ำหนักเบา และ ทนสภาพอากาศ ดีกว่า
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ป้องกันไม่ให้สินค้าตกหล่นการป้องกันสัตว์ ฯลฯ

รหัสรุ่น
B-79
B-80
B-81
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง กว้าง x ยาว
(ม.)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(กิโลกรัม)
จำนวนเนื้อหา

฿ 769.00

PROTECTIVE NETS 1 ชิ้น 12 วัน 1 × 2 367-5157 0.35 1 ชิ้น

฿ 996.00

PROTECTIVE NETS 1 ชิ้น 12 วัน 1 × 3 367-5165 0.48 1 ชิ้น

฿ 1,047.00

PROTECTIVE NETS 1 ชิ้น 12 วัน 2 × 2 367-5173 0.58 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1