(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สี ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป:วอร์มไวท์
·ผลิตในโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001
· โหลดไฟฟ้า สูงสุด (กก. / หน่วย):120
· พิกัดน้ำหนัก สม่ำเสมอ (กก. / เครื่องวัดระดับน้ำ):60
·ความกว้าง (มม.):900
·ความลึก (มม.):450
·ความสูง (มม.):700
· อุปกรณ์เสริม:กระดาน x 1 ชิ้น
·กระดานชั้นวาง (มม.):18
· น้ำหนัก (กิโลกรัม):22
รหัสสินค้า |
---|
NW-0907N-AW |
NW-0911N-AW |
NW-0918N-AW |
NW-0921N-AW |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูง (mm) | ประเภทการติดตั้ง | กำลังรับ พิกัดน้ำหนัก สูงสุด (กก. / โต๊ะวางชิ้นงาน) | อุปกรณ์เสริม | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (กิโลกรัม) | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 15,056.99 | BOOK CABINETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 700 | เฉพาะสำหรับการใช้งานด้านล่าง | 120 | 1 แผ่นกระดาน | 4947809005408 | 463-2397 | 22 | 1 หน่วย | ||
฿ 18,361.90 | BOOK CABINETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1050 | สำหรับทั้งด้านบนและด้านล่าง | 180 | แผ่นกระดาน ชั้นวาง 2 ชั้น | 4947809005446 | 453-2473 | 29 | 1 หน่วย | ||
฿ 28,967.10 | BOOK CABINETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1750 | สำหรับทั้งด้านบนและด้านล่าง | 300 | 4 แผ่นกระดาน | - | 453-2481 | 45 | 1 หน่วย | ||
฿ 34,484.69 | BOOK CABINETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 2100 | สำหรับทั้งด้านบนและด้านล่าง | 360 | 5 แผ่นกระดาน | - | 453-2490 | 53 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด …
Frontage (มม.) | 900 | ความลึก (mm) | 450 | รุ่นผลิตภัณฑ์ | สแต็ค ฐานรอง/แผ่นรอง |
---|---|---|---|---|---|
รุ่นผลิตภัณฑ์ | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | พิกัดน้ำหนัก เท่ากัน (กก. / ขั้น) | 60 | สี | อื่น ๆ |
พิทช์ ถาด(มิลลิเมตร) | 18 | จำนวนเนื้อหา | 1 หน่วย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง