(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือ เก้าอี้สำหรับล็อบบี้ รุ่นมาตรฐาน
ความสูงที่นั่ง (มิลลิเมตร): 420
วัสดุ 1: ที่หุ้ม: เบาะหนัง ไวนิล
วัสดุ 2: ขา: ท่อเหล็ก แบบเหลี่ยม 26×26มม (แปรงทาสี เมทัลลิก)
รหัสสินค้า |
---|
MC-1215-BK |
MC-1215-BR |
MC-1218-BK |
MC-1218-BR |
MC-1225-BK |
MC-1225-BR |
MC-1228-BK |
MC-1228-BR |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | สี | รายละเอียดสี | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความลึก (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 16,083.00 | BENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | รวมพนักพิง | สีดำ | สีดำ | 1500 | 520 | 465-6067 | 22000 | 1 หน่วย | ||
฿ 16,083.00 | BENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | รวมพนักพิง | สีน้ำตาล | สีน้ำตาล | 1500 | 520 | 465-6075 | 22000 | 1 หน่วย | ||
฿ 17,660.00 | BENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | รวมพนักพิง | สีดำ | สีดำ | 1800 | 520 | 465-6083 | 24000 | 1 หน่วย | ||
฿ 17,660.00 | BENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | รวมพนักพิง | สีน้ำตาล | สีน้ำตาล | 1800 | 520 | 465-6091 | 24000 | 1 หน่วย | ||
฿ 13,308.00 | BENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | ไม่มีพนักพิง | สีดำ | สีดำ | 1500 | 460 | 465-6105 | 16000 | 1 หน่วย | ||
฿ 13,308.00 | BENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | ไม่มีพนักพิง | สีน้ำตาล | สีน้ำตาล | 1500 | 460 | 465-6113 | 16000 | 1 หน่วย | ||
฿ 14,696.00 | BENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | ไม่มีพนักพิง | สีดำ | สีดำ | 1800 | 460 | 465-6121 | 18000 | 1 หน่วย | ||
฿ 14,696.00 | BENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | ไม่มีพนักพิง | สีน้ำตาล | สีน้ำตาล | 1800 | 460 | 465-6130 | 18000 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด …
รุ่นผลิตภัณฑ์ | เก้าอี้สำหรับล็อบบี้ | ความสูงที่นั่ง(มิลลิเมตร) | 420 | แนวทางการประกอบ | 20 นาทีต่อ 2 ท่าน |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ | นี่คือ เก้าอี้สำหรับล็อบบี้ รุ่นมาตรฐาน | สเปค | ชนิดประกอบ | ผ้า | เบาะหนัง ไวนิล |
ขา | ท่อเหล็ก แบบเหลี่ยม 26 มม. ( การขัดเงา โลหะ) | จำนวนเนื้อหา | 1 หน่วย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง