(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตู้ (ชนิดรวมกันขนาด A4 ที่มีการเก็บรักษา)
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
    ฿ 7,647.48 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
A4-S210T
A4-W205T
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ลิ้นชัก ความสูงของลิ้นชักภายใน
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 8,547.96

LETTER CASE 1 ชิ้น 12 วัน A4 รุ่น ตื้น 10 ชิ้น 37 504-6637 9500 1 หน่วย

฿ 7,647.48

LETTER CASE 1 ชิ้น 10 วัน A4 รุ่น ลึก 5 ชิ้น 79 504-6629 9000 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภท ผลิตภัณฑ์
    เฟรม เหล็กกล้า
  • ฟังก์ชั่น ล็อค
    ×
  • ที่ดินริมถนน(มิลลิเมตร)
    528
  • ความลึก(มิลลิเมตร)
    334
  • ความสูง(มิลลิเมตร)
    497
  • ความกว้างของลิ้นชักภายใน(มิลลิเมตร)
    222
  • ความลึกภายในของลิ้นชัก(มิลลิเมตร)
    305
  • คุณสมบัติ
    ลิ้นชักมีความโปร่งใสและสามารถมองเห็นด้านในได้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดเก็บเอกสารไม่เพียง แต่ยังรวมถึงสิ่งของชิ้นเล็ก ๆ
  • สเปค
    แบบไม่ ล็อค
  • ตัวเครื่อง หลัก
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ ลิ้นชัก
    เรซิ่น โพลีสไตรีน (PS)
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ลิ้นชักมีความโปร่งใสและสามารถมองเห็นด้านในได้
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดเก็บเอกสารไม่เพียง แต่ยังรวมถึงสิ่งของชิ้นเล็ก ๆ

รหัสรุ่น
A4-S210T
A4-W205T
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ลิ้นชัก ความสูงของลิ้นชักภายใน
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 8,547.96

LETTER CASE 1 ชิ้น 12 วัน A4 รุ่น ตื้น 10 ชิ้น 37 504-6637 9500 1 หน่วย

฿ 7,647.48

LETTER CASE 1 ชิ้น 10 วัน A4 รุ่น ลึก 5 ชิ้น 79 504-6629 9000 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1