(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
A4-S3P |
A4-S5P |
A4-S7P |
A4-S10P |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความลึก (มิลลิเมตร) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
ลิ้นชัก | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,453.00 |
LETTER CASE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 339 | 151 | A4 รุ่น ตื้น 3 ชิ้น | 504-6718 | 2200 | 1 หน่วย | ||
฿ 3,470.00 |
LETTER CASE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 339 | 237 | A4 รุ่น ตื้น 5 ชิ้น | 504-6726 | 3000 | 1 หน่วย | ||
฿ 4,412.00 |
LETTER CASE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 339 | 325 | A4 รุ่น ตื้น 7 ชิ้น | 504-6734 | 3900 | 1 หน่วย | ||
฿ 6,111.00 ฿ 3,573.10 |
LETTER CASE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 333 | 455 | A4 รุ่น ตื้น 10 ชิ้น | 504-6742 | 6200 | 1 หน่วย |
เคส เก็บเอกสารสำหรับจัดระเบียบเอกสารและใบขาย
[คุณสมบัติ]
ลิ้นชักมาพร้อมที่ มือจับ ทำให้ดึงออกได้ง่าย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสำหรับจัดเรียงและจัดระเบียบเอกสารและสลิปในโรงงานและสำนักงาน
รหัสรุ่น |
---|
A4-S3P |
A4-S5P |
A4-S7P |
A4-S10P |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความลึก (มิลลิเมตร) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
ลิ้นชัก | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,453.00 |
LETTER CASE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 339 | 151 | A4 รุ่น ตื้น 3 ชิ้น | 504-6718 | 2200 | 1 หน่วย | ||
฿ 3,470.00 |
LETTER CASE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 339 | 237 | A4 รุ่น ตื้น 5 ชิ้น | 504-6726 | 3000 | 1 หน่วย | ||
฿ 4,412.00 |
LETTER CASE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 339 | 325 | A4 รุ่น ตื้น 7 ชิ้น | 504-6734 | 3900 | 1 หน่วย | ||
฿ 6,111.00 ฿ 3,573.10 |
LETTER CASE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 333 | 455 | A4 รุ่น ตื้น 10 ชิ้น | 504-6742 | 6200 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง