1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Map เคส A3 (แบบ เหล็กกล้า ทั้งหมด)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • Map เคส A3 (แบบ เหล็กกล้า ทั้งหมด)
  • Map เคส A3 (แบบ เหล็กกล้า ทั้งหมด)
  • Map เคส A3 (แบบ เหล็กกล้า ทั้งหมด)
  • Map เคส A3 (แบบ เหล็กกล้า ทั้งหมด)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 11,427.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ลิ้นชัก เหล็กกล้า มีความแข็งแรงทนทานต่อแรงกระแทก

รหัสสินค้า
A3-1W5
A3-1W9
A3-1W12
A3-1W15
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งโหลดไฟฟ้า สูงสุด
(กก. / หน่วย)
จำนวนขั้นตอน ความสูง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 11,427.00

MAP CASES 1 ชิ้น 40 วัน 205 ชั้น329504-7595130001 หน่วย

฿ 17,678.00

MAP CASES 1 ชิ้น 40 วัน 359 ชั้น541504-7609208001 หน่วย

฿ 21,788.00

MAP CASES 1 ชิ้น 40 วัน 5012 ชั้น700504-7633267001 หน่วย

฿ 26,042.00

MAP CASES 1 ชิ้น 40 วัน 6015 ชั้น880504-7650328001 หน่วย

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ เคส แผนที่ ขนาดลิ้นชักภายใน (กว้าง x ลึก x สูง)(มิลลิเมตร) 478 × 337 × 47 ที่ดินริมถนน(มิลลิเมตร) 541
ความลึก(มิลลิเมตร) 360 ชนิด สำหรับ A3 คุณสมบัติ ลิ้นชัก เหล็กกล้า มีความแข็งแรงอย่างมากต่อแรงกระแทก
สเปค * ไม่มีการตั้งค่าแผง พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ ลิ้นชัก A3 A3-1 ลิ้นชัก A2 A2-1
อุปกรณ์เสริม 1 บัตรดัชนีและฝาครอบมือถือ 1 สเตจ จำนวนเนื้อหา 1 หน่วย