(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
รถเข็นเอกสาร สะดวกพร้อมชั้นวางเอียง
[วัสดุ 1] ตัวเครื่อง หลัก: เหล็กกล้า
[วัสดุ 2] ลูกล้อ: ไนล่อน
ประเภทผลิตภัณฑ์ | รถเข็นเอกสาร | ประเภทรายละเอียด | ประเภทชั้นวางเอียง | โหลดไฟฟ้า สูงสุด(กก. / หน่วย) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
ที่ดินริมถนน(มิลลิเมตร) | 702 | ความลึก(มิลลิเมตร) | 432 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 844 |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ลูกล้อ(มิลลิเมตร) | 40 | มวล(ก.) | 18500 | รหัสของทรัสโก้ | 504-6548 |
คุณสมบัติ | ตะไบ เกวียนที่สะดวกสำหรับ ชั้นวางของ เอียง | ล้อเลื่อนสองล้อφ40มม | หมุนด้วย สต๊อปเปอร์ x 2 หมุนโดยไม่มี สต๊อปเปอร์ x 2 | จำนวนเนื้อหา | 1 หน่วย |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BF-700C ในชุด เคส เก็บของแบบชั้นเอียง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง